CP37xx-1600-0020
 

CP37xx-1600-0020 | Multitouch-Panel-PC

Lüfterlos, wahlweise mit oder ohne Tragarmadapter

Varianten Prozessor verfügbar
CP37xx-1600-0020 Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
ja

CP37xx-1600-0020
CP37xx-1600-0020 
Gehäuse Industrie-PC mit Control Panel zur Tragarmmontage
4 M6-Gewindelöcher im Abstand von 100 x 100 mm zur Montage an ein Tragarmsystem
Anschlussraum für bis zu 6 IP-65-Steckverbinder
1 Slot für eine CFast-Karte
CFast-Karten und Lithiumbatterie der Systemuhr von außen wechselbar
passive Kühlung ohne Lüfter
20 cm freier Raum zur Luftzirkulation rund um den PC erforderlich
3 M5-Gewindelöcher in der Unterseite des Control Panels zur Montage von mechanischen Erweiterungen, siehe Optionen
Schutzart IP 65
Betriebstemperaturbereich 0…45 °C
Fronttableau TFT-Display in sechs Größen

– 15-Zoll-Display 1024 x 768

– 15,6-Zoll-Display 1366 x 768

– 18,5-Zoll-Display 1366 x 768

– 19-Zoll-Display 1280 x 1024

– 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080

– 24-Zoll-Display 1920 x 1080

Multifinger-Touchscreen
Leistungsmerkmale Intel Atom® x5-E3930, 1,3 GHz, 2 Cores (TC3: 40)
3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® x5-E39xx
4 GB DDR4-RAM, erweiterbar ab Werk auf 8 GB
Grafikadapter im Intel®-Prozessor integriert
On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 2 x 100/1000BASE-T-Anschluss, davon einer im Anschlussbereich herausgeführt
40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
1-Port-USB-3.0-Buchse mit Schraubkappe IP 65 in der Seitenwand des PC-Gehäuses
M23-Einbaubuchse zur Stromversorgung und 1 Harting-Push-Pull-Ethernet-Einbaubuchse 100/1000BASE-T im Anschlussraum
24-V-DC-Netzteil
Optionen CP37xx-1600-0020
C9900-C584 Prozessor Intel Atom® x5-E3940, 1,6 GHz, 4 Cores (TC3: 50) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel Atom® x5-E3930, 1,3 GHz (TC3: 40) und 4 GB DDR4-RAM
C9900-M419 Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3xxx, ohne integrierte USB-Buchse IP 65 auf der Rückseite, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden.
C9900-M361 Griff, Länge = 386 mm, Aluminium eloxiert, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3xxx, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden.
C9900-M761 Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für kundenspez. Control Panel CP37xx mit Tragarmadapter Anschlussbild 4 x M6 Gewinde im Abstand von 100 mm x 100 mm. Kabelführung durch den Tragarm.
Die Neigung kann mit einem Klemmhebel arretiert werden. Rohranschluss für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48 mm Rohr. Auslieferungszustand am Control Panel, Tragarm von oben,
kundenseitig drehbar.
C9900-M763 Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für Panel-PCs CP3xxx-1600 oder CPX37xx. Geeignet für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr, Kabelführung durch den Tragarm. Zur Montage je 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm und 70 x 130 mm. Tragarmanschluss von oben oder unten. Einzelteil, nicht montiert.
C9900-B416 Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® oder Intel® Celeron® ULV 827E 1,4 GHz, herausgeführt als IP-65-Einbau-Harting-Push-Pull-Ethernetbuchse 100/1000BASE-T auf der Steckerblende im Anschlussraum
C9900-E185 IP-65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx, CPX37xx oder CP72xx für den zweiten On-Board-Ethernet-Adapter, Harting-Push-Pull-Ethernet-Buchse
C9900-E186 IP-65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS232
C9900-E248 IP-65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz. Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on
C9900-E261 IP-65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on
C9900-H620 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte mit 3D-Flash
C9900-H628 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte mit 3D-Flash
C9900-D195 2 Slots für CFast-Karten, statt 1 Slot für eine CFast-Karte
C9900-H583 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H587 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H624 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-D198 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD, statt 1 Slot für eine CFast-Karte
C9900-H244 Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB, statt 40-GB-CFast-Karte, Minderpreis
C9900-H765 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H766 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 480 GB, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H767 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 960 GB, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H749 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB
C9900-H745 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 480 GB
C9900-H759 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 960 GB
C9900-U209 unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku
C9900-U330 Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C
C9900-U332-0010 Akkupack für 24-V-Netzteil mit integrierter USV C9900-U209 bei PCs mit Intel-Atom®- oder Celeron®-ULV-827E-1,4-GHz-Prozessor, extern zur Hutschienenmontage, 1,3 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C
C9900-S490 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, deutsch, für Industrie-PCs mit Intel Atom® E38xx und Intel Atom® x5-E39xx
C9900-S491 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, englisch, für Industrie-PCs mit Intel Atom® E38xx und Intel Atom® x5-E39xx
Optionen Zum Anschluss einer Tastatur an den PC, z. B. bei der Inbetriebnahme, ist eine der folgenden USB-Buchsen erforderlich:
C9900-E283 IP-65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-3.0-Port, Harting-Push-Pull-USB-3.0-Buchse
C9900-E190 USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-2.0-Port, mit Abdeckkappe IP 65
C9900-E304 USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx oder CP37xx für einen USB-3.0-Port, mit Abdeckkappe IP 65
Zubehör Stromversorgungskabel mit IP-65-Stecker
C9900-K271 Stromversorgungskabel IP 65 für CP32xx, CP37xx oder CP72xx bis 19-Zoll-Display, Länge 5 m, vorkonfektioniert, M23-Buchse, schraubbar, 8-adrig, zweites Ende offen
C9900-K272 Stromversorgungskabel IP 65 für CP32xx, CP37xx oder CP72xx bis 19-Zoll-Display, Länge 10 m, vorkonfektioniert, M23-Buchse, schraubbar, 8-adrig, zweites Ende offen
C9900-K275 Stromversorgungskabel IP 65 für CP32xx und CP37xx bis 24-Zoll-Display sowie CP7204, Länge 5 m, vorkonfektioniert, M23-Buchse, schraubbar, 12-adrig, zweites Ende offen
C9900-K276 Stromversorgungskabel IP 65 für CP32xx und CP37xx bis 24-Zoll-Display sowie CP7204, Länge 10 m, vorkonfektioniert, M23-Buchse, schraubbar, 12-adrig, zweites Ende offen
C9900-K277 Stromversorgungskabel IP 65 für CP32xx, CP37xx oder CP72xx bis 19-Zoll-Display, Länge 20 m, vorkonfektioniert, M23-Buchse, schraubbar, 12-adrig, zweites Ende offen
Zubehör Netzwerkkabel mit IP-65-Stecker
C9900-K281 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 3 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K282 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 5 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K283 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 10 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K284 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 15 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K285 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 20 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K286 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 30 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K287 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 40 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K288 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 50 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
Zubehör USB-Kabel mit IP-65-Stecker
C9900-K306 USB-3.0-Kabel für CP32xx, CP37xx oder CP72xx, Länge 3 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-USB-3.0-Stecker IP 65, zweites Ende USB-B-Stecker IP 20
Zubehör Serielles Schnittstellenkabel RS232 mit IP-65-Stecker
C9900-K295 serielles Schnittstellenkabel RS232 für CP32xx, CP37xx oder CP72xx, Länge 3 m, vorkonfektioniert, M12-Stecker IP 65, schraubbar, 12-polig, zweites Ende D-Sub-9-Stecker
C9900-K296 serielles Schnittstellenkabel RS232 für CP32xx, CP37xx oder CP72xx, Länge 5 m, vorkonfektioniert, M12-Stecker IP 65, schraubbar, 12-polig, zweites Ende D-Sub-9-Stecker
C9900-K297 serielles Schnittstellenkabel RS232 für CP32xx, CP37xx oder CP72xx, Länge 10 m, vorkonfektioniert, M12-Stecker IP 65, schraubbar, 12-polig, zweites Ende D-Sub-9-Stecker
CP37xx-1600-0020 Multitouch-Panel-PCs
CP3715-1600-0020 15-Zoll-Display 1024 x 768
Multifinger-Touchscreen
CP3716-1600-0020 15,6-Zoll-Display 1366 x 768
Multifinger-Touchscreen
CP3718-1600-0020 18,5-Zoll-Display 1366 x 768
Multifinger-Touchscreen
CP3719-1600-0020 19-Zoll-Display 1280 x 1024
Multifinger-Touchscreen
CP3721-1600-0020 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080
Multifinger-Touchscreen
CP3724-1600-0020 24-Zoll-Display 1920 x 1080
Multifinger-Touchscreen