CP7701-1400-0030
 
CP7701 Edelstahl-Panel-PC in IP 65 mit 12-Zoll-Display

CP7701 | Edelstahl-Panel-PC in IP 65 mit 12-Zoll-Display

Dank der integrierten Intel-Atom®-Technologie, stellt die Geräteserie CP77xx einen sehr leistungsfähigen Panel-PC dar, der in kompakter Bauform Bedien- und Steuerungsebene vereint. Der Intel-Atom®-Prozessor ist, aufgrund seiner geringen Wärmeverlustleistung, optimal für die Verwendung in Edelstahlgehäusen geeignet. Mithilfe der beiden On-Board-Ethernet-Ports ist die Automatisierung mittels EtherCAT sehr einfach zu realisieren.

Varianten Prozessor verfügbar
CP7701-1400-0030 Intel Atom® (TC3: 40*) ja, aber nicht für Neuprojekte empfohlen
CP7701-1401-0030 Intel Atom® (TC3: 40*) ja, aber nicht für Neuprojekte empfohlen

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

Edelstahl-Produkte  
Weitere Informationen zu der Edelstahl-Steuerungslösung finden Sie hier.