CP7901-1400-0000
 
CP7901-1400-0000 Edelstahl-Control-Panel in IP 65 mit 12-Zoll-Display

CP7901-1400-0000 | Edelstahl-Control-Panel in IP 65 mit 12-Zoll-Display

CP7901-1400-0000
Edelstahl-Control-Panel 
Ausstattung 12-Zoll-TFT-Display, Auflösung 800 x 600
flächenbündiges Touchscreen
Edelstahlgehäuse 1.4301, gebürstet Korn 240, spritzwassergeschützt IP 65
Frontfolie mit Einschublogo
flächenbündig integrierte Edelstahl-1.4301-Rückwand
integrierte DVI/USB-Extension-Technologie

– DVI-E und USB-E ermöglichen das Absetzen des Panels bis zu 50 m vom PC

– DVI-E-Eingang kompatibel zum Standard-DVI-Ausgang eines PCs

Anschlüsse im Bereich des Tragarmadapters über 3 Rundsteckverbinder IP 65 für DVI, USB-E und 24 V
Betriebstemperaturbereich 0…55 °C
zur Montage 8 Gewindebolzen M6 x 20 mm im Bereich des Tragarmadapters
Optionen Anschlusskit bis 50 m Länge
Beckhoff-Edelstahl-Tragarmadapter
Edelstahl-Produkte  
Weitere Informationen zu der Edelstahl-Steuerungslösung finden Sie hier.