CPX37xx
 
CPX37xx Multitouch-Panel-PC

CPX37xx | Multitouch-Panel-PC

Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22

ExMit der Baureihe CPX37xx lässt sich Multitouch als Panel-PC direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP-65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Intel-Atom®-Prozessoren mit bis zu vier Cores bieten die Panel-PCs eine hohe Rechenleistung.

Varianten Prozessor verfügbar
CPX37xx-0010 Intel Atom® (TC3: 40*) ja

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

Bestellangaben Multifinger-Touchscreen
Nur Display
15-Zoll-Display 1024 x 768 CPX3715-0010
19-Zoll-Display 1280 x 1024 CPX3719-0010
21,5-Zoll-Display 1920 x 1080 CPX3721-0010