CU8801, CU8851
 
CU8801, CU8851 USB-Verlängerung

CU8801, CU8851 | USB-Verlängerung

Die USB-Spezifikation erlaubt eine Entfernung von 5 m zwischen dem PC und USB-Geräten. Mit einem USB-Hub können weitere 5 m Kabel hinzugefügt werden. Im Maschinen- und Anlagenbau sind größere Distanzen zu überbrücken, ohne alle 5 m einen USB-Hub setzen zu können. Der USB-Extender CU8801 sendet das USB-2.0-Signal über bis zu 50 m Cat.5-Kabel an den USB-Extended-Empfänger CU8851, der das Signal in USB zurückwandelt. Es kann eine Datenrate von 480 MBit/s übertragen werden. Beide USB-Extender-Boxen sind für die Hutschienenmontage ausgelegt. Der Sender CU8801 wird vom PC versorgt. Der Empfänger CU8851 verfügt über ein integriertes 24-V-DC-Netzteil. Im Control Panel der Baureihen CP29xx und CP39xx ist der USB-Extended-2.0-Empfänger bereits integriert.

Technische Daten CU8801 | USB-Extender-2.0-Tx CU8851 | USB-Extender-2.0-Rx
Typ USB-Extended-2.0-Senderbox USB-Extended-2.0-Empfängerbox
Gehäuse Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage
Schnittstellen 1 USB-Eingang mit USB-B-Buchse zum Anschluss am PC in maximal 1 m Entfernung und 1 USB-Extended-2.0-Ausgang mit RJ45-Buchse für bis zu 50 m CAT-5-Kabel 1 USB-Extended-Eingang mit RJ45-Buchse für bis zu 50 m CAT-5-Kabel and 1 USB-Ausgang mit USB-A-Buchse zum Anschluss eines USB-Gerätes in maximal 5 m Entfernung
USB-Übertragungsrate bis 480 MBit/s entsprechend USB 2.0
Schutzart IP 20
Betriebstemperatur 0…+55 °C
Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 98 mm x 77 mm
Netzteil Stromversorgung über USB 24-V-DC-Netzteil
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, ATEX, IECEx CE
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc
Ex nA IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc
Ergänzende Information schnelle Fehlererkennung durch Diagnose-LEDs
Verwandte Produkte  
CU8800-0010 USB-Extender-1.1-Tx für CP69xx und CP79xx
CU8850 USB-Extender-1.0-Rx