CU8815
 
CU8815 DVI-Splitter

CU8815 | DVI-Splitter

Der universelle DVI-Splitter ohne USB-Extender

Das Bild eines PCs auf mehreren Displays gleichzeitig darzustellen, ist eine häufige Anwendung im Maschinen- und Anlagenbau. Bis zu vier DVI/USB-Control-Panel CP29xx, CP39xx, CP68xx, CP69xx, CP78xx und CP79xx können über den DVI-Splitter CU8815 an einem PC angeschlossen werden. PCs mit zwei DVI-Ausgängen, die als erweiterter Desktop konfiguriert sind, erzeugen zwei unterschiedliche Bildinhalte. Beide DVI-Ausgänge können in den DVI-Splitter eingespeist werden. Mit DIP-Schaltern lassen sich die vier DVI-Ausgänge jeweils einem der beiden DVI-Eingänge zuordnen, sodass die Control Panel wahlweise die linke oder rechte Desktophälfte anzeigen.

CU8815 DVI-Splitter
  Metallgehäuse für die Hutschienenmontage
kompaktes industrielles Design
2 DVI-D-Eingänge
4 DVI-D-Ausgänge
Zuordnung der 4 DVI-Ausgänge zu den 2 Eingängen über DIP-Schalter frei konfigurierbar
DVI-Ein- und Ausgänge mit vollem DVI-Datenratenbereich bis 1,65 GBit/s
unbenutzte DVI-Ein- und Ausgänge abschaltbar zur Verringerung der Leistungsaufnahme
Schutzart IP 20
Betriebstemperaturbereich 0…55 °C
Abmessungen (B x H x T) 146,5 x 100 x 38 mm
24-V-DC-Netzteil