CU8870
 
CU8870 USB-Compact-Flash-Slot

CU8870 | USB-Compact-Flash-Slot

Einen Compact-Flash-Sockel mit USB-Anschluss bietet der CU8870. Die Compact-Flash-Karten sind im CU8870 hotplugfähig und können so als Wechseldatenträger zum Datenaustausch mit anderen PCs während des Betriebs gesteckt und gezogen werden. Zusammen mit CU8800 und CU8850 kann dieser CF-Sockel in bis zu 50 m Entfernung vom PC auf einer Hutschiene montiert werden.

CU8870 USB-Compact-Flash-Slot
  Compact-Flash-Steckplatz für CF-Karten Typ I und II
LED-Statusanzeige für PWR (Power), LOCK (nur Leserechte) und CF (Zugriff)
1 USB-2.0-Eingang mit USB-B-Buchse
USB-Übertragungsrate bis 480 MBit/s, kompatibel zu allen USB-Standards
Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage
Schutzart IP 20
Betriebstemperaturbereich 0…55 °C
Abmessungen (B x H x T) 34 x 98 x 77 mm
Stromversorgung über USB