CU8880-0010
 
CU8880-0010 Ethernet-Controller mit USB-Eingang

CU8880-0010 | Ethernet-Controller mit USB-Eingang

Mit dem USB-zu-LAN-Adapter CU8880 lassen sich Industrie-PCs um eine zusätzliche, industrietaugliche und unabhängige Ethernet-Schnittstelle erweitern. Dabei wird der CU8880 für die notwendige IT-Kommunikation verwendet. Der CU8880 ist nicht für die EtherCAT- oder Realtime-Ethernet-Kommunikation geeignet, dafür stehen die On-Board-Ethernet-Schnittstellen des jeweiligen Industrie-PCs zur Verfügung.

Technische Daten CU8880-0010
Typ Ethernet-Controller mit USB-Eingang
Gehäuse Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage
Schnittstellen 1 x USB-2.0-Eingang mit USB-B-Buchse
1 x Ethernet-Interface mit 1 x 10/100BASE-T-Anschluss RJ45
Treiber vorhanden für
- Windows XP Professional
- WIndows Embedded Standard 2009 (XP)
- Windows CE 6
- Windows Embedded Compact 7
- Windows 7/10
USB-Anschlusskabel 1 m
Schutzart IP 20
Betriebstemperatur 0…+55 °C
Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 98 mm x 77 mm
Netzteil Stromversorgung über USB
Ergänzende Information nicht für Real-Time-Ethernet oder EtherCAT geeignet