Höchst individuell: kundenspezifische Panel und Panel-PCs

Kundenspezifische Multitouch-Panel-PCs

Als Spezialist für PC-basierte Steuerungstechnik bietet Beckhoff eine Vielzahl hochwertig verarbeiteter Panel-PCs und Control Panel, die auch als kundenspezifische Lösungen zur Verfügung stehen. Das Spektrum reicht dabei von optischen Anpassungen und Logos im Corporate Design des Kunden über die individuelle Ausstattung mit Sondertastern wie z. B. Not-Halt-Tastern, Scanner- oder RFID-Lesegeräten bis hin zum komplett kundenspezifischen Gehäusedesign. Die sorgfältige Entwicklung und Integration von elektronischen Komponenten, Displays und Touchscreens ermöglichen hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit im Betrieb. Beckhoff Panel-PCs und Control Panel können wahlweise als Stand-alone-Gerät, als DVI/USB-Extended-Control-Panel oder via CP-Link 4 betrieben werden.

Nachfolgende Beispiele geben einen Einblick in das Leistungsspektrum:

CP3919-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3919-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3919-1xxx | Multitouch-Control-Panel

CP3919-1xxx: 19-Zoll-5:4-Display im Aluminiumgehäuse mit orangefarbenem Keder und ergonomisch geformter Tastererweiterung, angepasst an das Corporate Design

 
CP3919-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3919-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3919-1xxx | Multitouch-Control-Panel

CP3919-1xxx: 19-Zoll-5:4-Display mit schwarzem Touchscreenrahmen und kundenspezifischer Gehäuseform, Anschluss der Tastererweiterung via PROFIBUS

 
CP3919-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3919-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3919-1xxx | Multitouch-Control-Panel

CP3721-1xxx: 21,5-Zoll-Panel-PC mit kundenspezifischem Logoaufdruck und kompakter Tastererweiterung, Tragarmanschluss über vier M6-Gewinde im Abstand von 100 x 100 mm

 
CP3918-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3918-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3918-1xxx | Multitouch-Control-Panel

CP3918-1xxx: 18,5-Zoll-Full-HD-Display mit zweireihiger Tastererweiterung, Beschriftung der Tasten durch Einlegeschilder, integrierter Euchner EKS im Tasterdeckel

 
CP3916-0000 | Multitouch-Control-Panel
CP3916-0000 | Multitouch-Control-Panel
CP3916-0000 | Multitouch-Control-Panel

CP3916-0000: 15,6-Zoll-Display mit kundenspezifischem Logoaufdruck und zusätzlich montierter Tastaturablage

 
CP3915-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3915-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3915-1xxx | Multitouch-Control-Panel

CP3915-1xxx: 15,1-Zoll-4:3-Display mit kundenspezifischem Touchscreenglas und beleuchtetem Kundenlogo, Abdeckung der Anschlüsse aus lackiertem Stahlblech

 
CP3918-14xx | Multitouch-Control-Panel
CP3918-14xx | Multitouch-Control-Panel
CP3918-14xx | Multitouch-Control-Panel

CP3918-14xx: 18,5-Zoll-Display mit IP-65-Edelstahlgehäuse, Multitouch-Screen flächig unter einer Polyesterfolie als erweiterter Splitterschutz laminiert, Kurzhubtasten mit RGB-Ringbeleuchtung hinter der Folie, Anschluss des Displays via CP-Link 4

 
CP3918-14xx | Multitouch-Control-Panel
CP3918-14xx | Multitouch-Control-Panel
CP3918-14xx | Multitouch-Control-Panel

CP3918-14xx: 18,5-Zoll-Display im gebürsteten Edelstahlgehäuse, RFID-Reader mit internem USB-Anschluss, Edelstahl-Kurzhubtasten in der Frontfolie integriert und kundenseitige Tragarmintegration

 
CP3918-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3918-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3918-1xxx | Multitouch-Control-Panel

CP3918-1xxx: 18,5-Zoll-Display im Portraitformat, Tastererweiterung mit voll ausgeleuchteten Kurzhubtasten und Inkremental-Encoder, seitlich weitere Tasten, Schlüsselschalter und USB-Ports, Anschluss der Tasten via EtherCAT

 
CP3921-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3921-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3921-1xxx | Multitouch-Control-Panel

CP3921-1xxx: 21,5-Zoll-Display mit kundenspezifischem Touchscreen-Glas, zusätzlich Tastererweiterung rechts mit Glasoberfläche und Edelstahltasten, Betriebsarten-Wahlschalter, USB-Ports und RFID Leser integriert

 
CP3919-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3919-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3919-1xxx | Multitouch-Control-Panel

CP3919-1xxx: 19-Zoll-5:4-Display im Portraitformat und mit lackiertem Aluminiumgehäuse, Tastererweiterung und Tastaturmulde im lackiertem Blechgehäuse, kundenspezifischer Tragarmanschluss, dreh- und neigbar

 
CP3716-1xxx | Multitouch-Panel-PC
CP3716-1xxx | Multitouch-Panel-PC
CP3716-1xxx | Multitouch-Panel-PC

CP3716-1xxx: 15,6-Zoll-Display mit kompakter Tastererweiterung, rückseitig PC-Aufbau ohne Lüfter in IP 65, Montage am Tragarmsystem von oben oder unten mit optionalem Tragarmadapter

 
CP3918-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3918-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3918-1xxx | Multitouch-Control-Panel

CP3918-1xxx: 18,5-Zoll-Display mit speziell konfigurierter Tastaturerweiterung, freie Wahl der eingesetzten Schaltelemente ab Stückzahl 1 mittels des Panel-Konfigurationstools, Anschluss der Tasten via USB oder Parallelverdrahtung mittels rückseitig integriertem Rundsteckverbinder

 
CP3918-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3918-1xxx | Multitouch-Control-Panel
CP3918-1xxx | Multitouch-Control-Panel

CP3918-1xxx: 18,5-Zoll-Display, zusätzlich Tasten kundenseitig montierbar, Griff zur Lageverstellung, rückseitig Tragarmanschluss mit Hebel zur Neigungsfixierung