Übersicht Multitouch-Panel-PC

Übersicht Multitouch-Panel-PC

 
 
 
Technische Daten
 
Display
12-, 15-, 15,6-, 18,5-, 19-, 21,5- oder 24-Zoll-Display
7-, 12-, 12,1-, 15-, 15,6-, 18,5-, 19-, 21,5- oder 24-Zoll-Display
12-, 12,1-, 15-, 15,6-, 18,5-, 19-, 21,5- oder 24-Zoll-Display
Prozessor
Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 6./7. Generation
ARM Cortex™-A8, 1 GHz
Intel® Atom™
Motherboard
3½ Zoll
3½ Zoll
3½ Zoll
Slots
optional 1 PCIe-Modul
Freie Slots
Max. Steckkartenlänge
Speicher
4…32 GB DDR4 RAM
1 GB DDR3-RAM
4…8 GB DDR4-RAM
Grafik
im Prozessor integriert
im Prozessor integriert
im Prozessor integriert
Ethernet
2 on-board
1 x Ethernet und 1 x EtherCAT on-board
2 on-board
Festplatten/Flash
1 oder 2 x 2½-Zoll-HDD, -SSD oder -CFast
MicroSD-Flash-Karte
1 oder 2 x CFast
RAID 1
2 x 2½-Zoll-HDD, -SSD oder -CFast
Mögliche DVD-Laufwerke
Netzteil
24 V DC
24 V DC
24 V DC
 
 
 
Technische Daten
 
Display
12-, 15-, 15,6-, 18,5-, 19-, 21,5- oder 24-Zoll-Display
12-, 12,1-, 15-, 15,6-, 18,5-, 19-, 21,5- oder 24-Zoll-Display
Prozessor
Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 6./7. Generation
Intel® Atom™
Motherboard
3½ Zoll
3½ Zoll
Slots
optional 1 PCIe-Modul
Freie Slots
Max. Steckkartenlänge
Speicher
4…32 GB DDR4 RAM
4…8 GB DDR4-RAM
Grafik
im Prozessor integriert
im Prozessor integriert
Ethernet
2 on-board, davon 1 im Anschlussbereich herausgeführt
2 on-board, davon 1 im Anschlussbereich herausgeführt
Festplatten/Flash
1 oder 2 x 2½-Zoll-HDD oder -SSD, 1 x 2½-Zoll-HDD oder -SSD und 1 x CFast oder 2 x CFast
1 oder 2 x CFast
RAID 1
2 x 2½-Zoll-HDD, -SSD oder -CFast
Mögliche DVD-Laufwerke
Netzteil
24 V DC
24 V DC