M3000, M3200
 
M3000, M3200 Absolut-Encoder, Inkremental-Encoder

M3000, M3200 | Absolut-Encoder, Inkremental-Encoder

Der Absolut-Encoder M3000 ermöglicht eine spannungsausfallsichere Wegerfassung mit einem Messumfang von 24-Bit-Wortbreite. Bei kompakter Bauform erreicht der optoelektronische Multiturn-Absolutgeber (Fabrikat T+R/Beckhoff) eine Auflösung von 24 Bit mit 4.096 Schritten pro Umdrehung bei 4.096 Umdrehungen. Der Inkrementalgeber verfügt über eine Auflösung von bis zu 36.000 Impulsen pro Umdrehung. Bis zu 255 Geber können in einem Lightbus-Ring abgefragt werden.

 

Eigenschaften

Technische Daten M3000 M3200
Feldbus Lightbus
Übertragungsraten 2,5 MBaud, 25 µs für Istwertabfrage
Auflösung 24 Bit
Schritte/Umdrehung 4.096
Umdrehungen 4.096
Datenformat 24-Bit-Binärzahl
Impulszahl 100…9.000 (x 1, 2, 4)
Geberanschluss A, B, Null
Zähler 24 Bit, binär
Grundfrequenz 1 MHz
Nullimpuls-Latch 24 Bit
Versorgungsspannung 24 V DC (±10 %)
Stromaufnahme 0,25 A
Durchmesser 65 mm
Länge (ohne Welle) 110 mm
Bestellangaben M3x00-0xx
M3000-000 Absolut-Encoder, 24 Bit
M3200-004 Inkremental-Encoder, Ausführung mit 4.000 Schritten
M3200-036 Inkremental-Encoder, Ausführung mit 36.000 Schritten
Produktankündigung
abgekündigt (für Ersatzteile bitte den Beckhoff Service kontaktieren)