PCIe
FC5121, FC5122
 
FC5121, FC5122 PCIe-CANopen

FC5121, FC5122 | PCIe-CANopen

In TwinCAT stehen alle Funktionen komfortabel zur Verfügung.

Technische Daten FC5121 FC5122
Feldbus CANopen
Anzahl Feldbuskanäle 1 2
Übertragungsraten 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud
Interface zum PC PCIe (PCI Express)-Interface
Businterface 1 x D-Sub-Buchse, 9-polig, galvanisch entkoppelt 2 x D-Sub-Buchse, 9-polig, galvanisch entkoppelt
Kommunikation CANopen-Netzwerkmaster und CANopen-Manager
Busteilnehmer je Kanal: max. 127 Slaves
Abschlusswiderstand zuschaltbar
Bauform PCI-Express
Hardwarediagnose 2 LEDs je Kanal
Breite im Prozessabbild Summe max.: 4 kByte Input- und Output-Daten
Abmessungen ca. 100 mm x 130 mm
Betriebstemperatur 0…+55 °C
Treiber TwinCAT 2.11 R3 und höher
Zubehör  
TX1100 I/O-Treiber
Kabelsätze Kabelsätze und Stecker
System  
CANopen Weitere CANopen-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.