PCI
FC90xx-00xx
 
FC9001-0010, FC9011 PCI-Ethernet

FC9001-0010, FC9011 | PCI-Ethernet

Die Karten (oder einzelne Kanäle) können auch mit TwinCAT-Treibern – und damit in Echtzeit – betrieben werden.

Technische Daten FC9001-0010 FC9011
Feldbus sämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle
Anzahl Ethernet-Kanäle 1
Übertragungsraten 10/100 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Vollduplex bei 10 und 100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.3ab Auto-Negotiation, Vollduplex bei 10, 100 und 1000 MBit/s
Interface zum PC Plug-and-play-PCI-Interface 32 Bit
Ethernet-Interface 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX-Ethernet
Ethernet-Stecker 1 x RJ45
Leitungslänge 100 m (bis Switch bzw. Endgerät)
Standardtreiber Standard-Betriebs­system-Treiber für Intel®-kompatible NIC-Echtzeittreiber oder Beckhoff-Treiber für verschiedene Windows-Versionen (verfügbar auf der Beckhoff-Webseite)
Echtzeittreiber TwinCAT-Treiber für EtherCAT/Echtzeit-Ethernet; Treiberauswahl kanalweise möglich
Hardwarediagnose 2 LEDs je Kanal (Activity, Link)
Abmessungen ca. 51 mm x 120 mm
Betriebstemperatur 0…+55 °C
Bestellangaben FC9001-0010 FC9011-0000
FC90xx-00xx Standardausführung
Zubehör  
Kabelsätze Kabelsätze und Stecker
System  
Ethernet-TCP/IP Weitere Ethernet-TCP/IP-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.