PCI
FC900x
 
FC9002, FC9004 PCI-Ethernet

FC9002, FC9004 | PCI-Ethernet

Die Karten (oder einzelne Kanäle) können auch mit TwinCAT-Treibern – und damit in Echtzeit – betrieben werden.

Technische Daten FC9002 FC9004
Feldbus sämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle
Anzahl Ethernet-Kanäle 2 4
Übertragungsraten 10/100 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Vollduplex bei 10 und 100 MBit/s, Einstellungen kanalweise
Interface zum PC Plug-and-play-PCI-Interface 32 Bit
Ethernet-Interface 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet
Ethernet-Stecker 2 x RJ45 4 x RJ45
Leitungslänge 100 m (bis Hub, Switch bzw. Endgerät)
Standardtreiber Standardtreiber für Intel® 8255xER-Serie oder Beckhoff-Treiber für verschiedene Windows-Versionen (verfügbar auf der Beckhoff-Webseite)
Echtzeittreiber TwinCAT-Treiber für EtherCAT/Echtzeit-Ethernet; Treiberauswahl kanalweise möglich
Hardwarediagnose 2 LEDs je Kanal (Activity, Link)
Abmessungen ca. 95 mm x 125 mm
Betriebstemperatur 0…+55 °C
Bestellangaben FC9002-0000 FC9004-0000
FC900x-0000 Standardausführung
Zubehör  
Kabelsätze Kabelsätze und Stecker
System  
Ethernet-TCP/IP Weitere Ethernet-TCP/IP-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.