Mit den SCT-Stromwandlern ergibt sich die Möglichkeit, zuverlässige Leistungssensorik als integralen Bestandteil der PC-basierten Steuerungstechnik direkt im Feld zu implementieren. Dabei kann zwischen zwei Konzepten gewählt werden, die jeweils über verschiedene Bauformen und Leistungsklassen hochskalierbar und daher für vielfältigste Applikationen geeignet sind. Von kostengünstigen 3-phasigen Wandlersätzen für die Gebäudetechnik über Standard-Industriewandler für den Maschinenbau bis hin zu Lösungen für Prüf- und Teststände mit besonders hohen Genauigkeitsanforderungen ist die SCT-Serie äußerst breit gefächert.
Ausschlaggebend für die Wahl der passenden Variante ist die jeweilige Nutzungsart: Mit den Durchsteck-Stromwandlern lässt sich die Datenerfassung kosteneffizient und messgenau insbesondere in Neuanlagen umsetzen; wohingegen sich die Klapp-Stromwandler durch ihre einfache Anbringung ideal als unkomplizierte Nachrüstlösung eignen. In beiden Fällen vereinfacht die durchgängige Energiemesskette vom Sensor bis in die Cloud das Energiemanagement, was ein deutliches Optimierungspotenzial für die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen erschließt. Beispielsweise lassen sich durch die dauerhafte, systemintegrierte Energiemessung umfangreiche Inline-Analysen durchführen, um Abweichungen zu erfassen, gegebenenfalls ein schnelles Eingreifen zu ermöglichen und damit Stillstandzeiten zu minimieren.