| Supplements | System | ||
|---|---|---|
Darstellung von in PLC-Control erstellten Visualisierungen |
||
Darstellung von in PLC-Control erstellten Visualisierungen für Windows-CE-Plattformen |
||
Darstellung von in PLC-Control erstellten Visualisierungen im Web-Browser |
| Supplements | Motion | ||
|---|---|---|
hochgenaues Erfassen und Schalten von digitalen Signalen bezogen auf Achspositionen |
||
Steuern und Regeln hydraulischer Achsen |
| Supplements | Communication | ||
|---|---|---|
Kommunikation über serielle Busklemmen oder PC-COM-Ports |
||
Kommunikation über serielle Busklemmen oder PC-COM-Ports mittels 3964R- und RK512-Protokoll |
||
serielle Kommunikation mit Modbus-Endgeräten |
||
Realisierung von Mastern für IEC 60870-101, 102, -103, -104 |
||
Realisierung von Mastern für IEC 60870-104 unter Windows CE |
||
Realisierung von Slaves für IEC 60870-101, -104 |
||
Realisierung von Slaves für IEC 60870-104 unter Windows CE |
||
Kommunikation nach IEC 61850/IEC 61400-25 |
||
Kommunikation nach IEC 61400-25 |
||
Anschluss von RFID-Readern an die TwinCAT PLC |
||
Kommunikation zu S5/S7-Steuerungen |
| Supplements | Controller | ||
|---|---|---|
Bausteine für Basisregler (P, I, D), komplexe Regler (PI, PID), Pulsweitenmodulation, Rampen, Signalgeneratoren und Filter |
||
instanziierbarer Temperaturregler-Funktionsbaustein zum Überwachen und Regeln von verschiedenen Temperaturstrecken |
| Supplements | Building Automation | ||
|---|---|---|
Automation von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitäranlagen |
||
Ausführung von Grundfunktionen im Bereich der Raumautomatisierung |
||
Kommunikation für Datennetze der Gebäudeautomatisierung und Gebäuderegelung |
||
Kommunikation zwischen einer TwinCAT SPS und einem System nach dem FIAS-Standard |
||
Kommunikation zwischen einer TwinCAT SPS und einer Crestron-Steuerung |
||
Kommunikation zwischen einer TwinCAT SPS und einer Bang&Olufsen Audio/Video-Installation |
||
Konfiguration und Inbetriebnahme von Building-Automation-Projekten |
||
Kommunikation mit der DALI-Master-Busklemme KL6811 |
||
zur Kommunikation über die DMX-EtherCAT-Klemme |
||
zur Kommunikation über die EIB-Busklemme |
||
Verarbeitung von Signalen batterieloser Sensoren mit EnOcean-Technologie |
||
|
zur Kommunikation mit GENIbus Teilnehmern |
||
zur Kommunikation über die LON-Busklemme |
||
Nutzung des M-Bus zur Erfassung von Verbrauchsdaten |
||
zur Kommunikation über die MP-Bus-Busklemme |
||
|
zur Kommunikation über die SMI-Busklemmen |
| Supplements | Motion | ||
|---|---|---|
Realisierung einer vom Anwender vorgegebenen Sollwertgenerierung für eine NC-Achse |
||
Implementierung der Funktionalität „Fliegende Säge“ |
||
Remote-Synchronisation |
||
Nutzung der Kurvenscheibenfunktionalität (Tabellenkopplung) von TwinCAT NC |