TF3601

TF3601 | TC3 Condition Monitoring Level 2

Das TwinCAT Condition Monitoring Level 2 enthält – neben den Funktionen des Level 1 – zusätzliche Algorithmen. In Kürze finden Sie hier nähere Informationen.

Technische Daten TF3601
Benötigt TC1200
Zielsystem Windows 7/8/10
Bestellangaben
TF3601-0v40 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 40 (Performance)
TF3601-0v50 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 50 (Performance Plus)
TF3601-0v60 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 60 (Mid Performance)
TF3601-0v70 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 70 (High Performance)
TF3601-0v80 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 80 (Very High Performance)
TF3601-0v81 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 81 (Many-core 5…8 Cores)
TF3601-0v82 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 82 (Many-core 9…16 Cores)
TF3601-0v83 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 83 (Many-core 17…32 Cores)
TF3601-0v84 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 84 (Many-core 33…64 Cores)
TF3601-0v90 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 90 (Other)
TF3601-0v91 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 91 (Other 5…8 Cores)
TF3601-0v92 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 92 (Other 9…16 Cores)
TF3601-0v93 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 93 (Other 17…32 Cores)
TF3601-0v94 TC3 Condition Monitoring Level 2, Plattform 94 (Other 33…64 Cores)
Verwandte Produkte  
TF3600 TC3 Condition Monitoring Level 1
Produktankündigung
voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage