TF5210

TF5210 | TC3 CNC E

TwinCAT CNC in der Export-Version (E-Version) bietet die Möglichkeit, eine Interpolation mit bis zu vier gleichzeitig interpolierenden Achsen zu realisieren. Über die Optionspakete kann die Anzahl der Achsen und/oder die Anzahl der Kanäle den Anforderungen der Applikation angepasst werden. Verschiedene Transformationen können über Optionspakete ergänzt werden. Die Programmierung erfolgt über DIN 66025. Die Konfiguration der Achsen und Kanäle erfolgt über TwinCAT Engineering.

Technische Daten TF5210
Benötigt TC1260
Zielsystem Windows 7/8/10
Bestellangaben
TF5210-0v50 TC3 CNC E, Plattform 50 (Performance Plus)
TF5210-0v60 TC3 CNC E, Plattform 60 (Mid Performance)
TF5210-0v70 TC3 CNC E, Plattform 70 (High Performance)
TF5210-0v80 TC3 CNC E, Plattform 80 (Very High Performance)
TF5210-0v81 TC3 CNC E, Plattform 81 (Many-core 5…8 Cores)
TF5210-0v82 TC3 CNC E, Plattform 82 (Many-core 9…16 Cores)
TF5210-0v83 TC3 CNC E, Plattform 83 (Many-core 17…32 Cores)
TF5210-0v84 TC3 CNC E, Plattform 84 (Many-core 33…64 Cores)
TF5210-0v90 TC3 CNC E, Plattform 90 (Other)
TF5210-0v91 TC3 CNC E, Plattform 91 (Other 5…8 Cores)
TF5210-0v92 TC3 CNC E, Plattform 92 (Other 9…16 Cores)
TF5210-0v93 TC3 CNC E, Plattform 93 (Other 17…32 Cores)
TF5210-0v94 TC3 CNC E, Plattform 94 (Other 33…64 Cores)