TF6120

TF6120 | TC3 OPC DA

OPC ist der Standard zur herstellerunabhängigen Kommunikation in der Automatisierungstechnik. OPC DA (Data Access) basiert auf dem Microsoft-COM/DCOM-Standard.

 

TwinCAT OPC DA Server

 

TF6120 kann durch die Softwarekomponente TwinCAT OPC UA Gateway des Produkts TF6100 ersetzt werden.

Technische Daten TF6120
Benötigt TC1000
Zielsystem Windows XP
Bestellangaben
TF6120-0v30 TC3 OPC DA, Plattform 30 (Economy Plus)
TF6120-0v40 TC3 OPC DA, Plattform 40 (Performance)
TF6120-0v50 TC3 OPC DA, Plattform 50 (Performance Plus)
TF6120-0v60 TC3 OPC DA, Plattform 60 (Mid Performance)
TF6120-0v70 TC3 OPC DA, Plattform 70 (High Performance)
TF6120-0v80 TC3 OPC DA, Plattform 80 (Very High Performance)
TF6120-0v81 TC3 OPC DA, Plattform 81 (Many-core 5…8 Cores)
TF6120-0v82 TC3 OPC DA, Plattform 82 (Many-core 9…16 Cores)
TF6120-0v83 TC3 OPC DA, Plattform 83 (Many-core 17…32 Cores)
TF6120-0v84 TC3 OPC DA, Plattform 84 (Many-core 33…64 Cores)
TF6120-0v90 TC3 OPC DA, Plattform 90 (Other)
TF6120-0v91 TC3 OPC DA, Plattform 91 (Other 5…8 Cores)
TF6120-0v92 TC3 OPC DA, Plattform 92 (Other 9…16 Cores)
TF6120-0v93 TC3 OPC DA, Plattform 93 (Other 17…32 Cores)
TF6120-0v94 TC3 OPC DA, Plattform 94 (Other 33…64 Cores)
Verwandte Produkte  
TF6100 TC3 OPC UA