TS8020 | TwinCAT BACnet/IP

TS8020 | TwinCAT BACnet/IP

BACnet (Building Automation Control Network) ist ein standardisiertes, herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomatisierung. Verwendung findet es in den Bereichen HLK, Lichtsteuerung, Sicherheits- und Brandmeldetechnik. Die Implementierung dieses Protokolls erfolgte sowohl als Server als auch als Client und ist auf allen Beckhoff Industrie-PCs und Embedded-PCs lauffähig. Unterstützt werden alle Dienste eines BBC (BACnet Building Controller), wie z. B. gemeinsame Datennutzung (DS), Alarm- und Ereignisverarbeitung (AE), Zeitplan (SCHED), Trendaufzeichnung (T) sowie Device- und Netzwerkmanagement (DM).

 

BACnet-Revision 12

Nach ISO 16484-5:2012 zertifizierte Embedded-PCs:

 

Bestellangaben CX8091 und CX9020 mit BACnet/IP-Image (Lizenzkey enthalten)

 

Bestellangaben CX5010/CX5020

 

 

BACnet-Revision 6

Nach ISO 16484-5:2010 zertifizierte Embedded-PCs:

 

Bestellangaben CX5010/CX5020

TS8020 | TwinCAT BACnet/IP

TS8020 | TwinCAT BACnet/IP

Technische Daten TS8020 | TwinCAT BACnet/IP
Zielsystem Windows 7/10, Windows CE
Min. TwinCAT-Level TwinCAT PLC
Bestellangaben
TS8020 Lizenz zur Nutzung des BACnet/IP Servers und Clients
Zubehör  
CX8091 Embedded-PC für BACnet/IP und OPC UA
CX9020 Embedded-PC, ARM-Cortex™-A8-CPU, 1 GHz Taktfrequenz
CX5000 Embedded-PC, Prozessor Intel® Atom™ Z510, 1,1 GHz bzw. 1,6 GHz Taktfrequenz