TS8036 | TwinCAT Crestron Server

TS8036 | TwinCAT Crestron Server

Crestron ist einer der führenden Hersteller von Mediensteuerungssystemen. Der TwinCAT Crestron Server ermöglicht die Kommunikation zwischen einer TwinCAT SPS und einer Crestron-Steuerung. Verbunden werden beide Systeme per Ethernet. Zur Programmierung der Crestron-Steuerung stehen User-Makros für SIMPL zur Verfügung. Innerhalb der TwinCAT SPS sind die notwendigen Funktionsbausteine in einer SPS-Library enthalten. Sowohl aus der Crestron-Steuerung als auch aus der TwinCAT SPS kann schreibend und lesend auf den anderen Teilnehmer zugegriffen werden.

TS8036 | TwinCAT Crestron Server

Technische Daten TS8036 | TwinCAT Crestron Server
Zielsystem Windows 7/10, Windows CE
Min. TwinCAT-Level TwinCAT PLC
Bestellangaben
TS8036 Lizenz zur Nutzung des Creston Servers