TS6300 | TwinCAT FTP Client

TS6300 | TwinCAT FTP Client

Der TwinCAT FTP Client ermöglicht den einfachen Zugriff von der TwinCAT SPS auf mehrere FTP-Server. Für die SPS stehen dabei verschiedene Funktionsbausteine zur Verfügung: Nach dem Aufbau einer Verbindung (optional mit Authentifizierung) können Dateien zum/vom Server geladen werden. Weitere Funktionsbausteine erlauben das Suchen, Anlegen, Löschen und Umbenennen von Dateien oder Verzeichnissen.

TS6300 | TwinCAT FTP Client

TS6300 | TwinCAT FTP Client

Technische Daten TS6300 | TwinCAT FTP Client
Zielsystem Windows 7/10, Windows CE
Min. TwinCAT-Level TwinCAT PLC
Bestellangaben
TS6300 Lizenz zur Nutzung der SPS-Bibliothek zum einfachen Zugriff von der TwinCAT SPS auf mehrere FTP-Server
System  
Ethernet-TCP/IP Weitere Ethernet-TCP/IP-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.