TS5060 | TwinCAT NC FIFO Axes

TS5060 | TwinCAT NC FIFO Axes

TwinCAT NC FIFO Axes dient dazu, extern generierte Positionssollwerte in Form einer Geschwindigkeitsvorsteuerung an die Achsen auszugeben. Dabei ist die Sollwertgenerierung so aufgebaut, dass bei der zeitlichen Abarbeitung der FIFO-Einträge nicht nur die Sollposition, sondern auch die Sollgeschwindigkeit ermittelt wird. Zwischen zwei benachbarten FIFO-Einträgen wird, falls notwendig, interpoliert.

Technische Daten TS5060 | TwinCAT NC FIFO Axes
Zielsystem Windows 7/10, Windows CE
Min. TwinCAT-Level TwinCAT NC PTP
Bestellangaben
TS5060 Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Realisierung einer vom Anwender vorgegebenen Sollwertgenerierung für eine NC-Achse