TS5066 | TwinCAT PLC Remote Synchronisation

TS5066 | TwinCAT PLC Remote Synchronisation

Durch den zunehmenden Einsatz dezentraler Steuerungen tritt immer häufiger die Anforderung auf, verschiedene Systeme zeitlich zu synchronisieren. Die Realisierung zyklisch versandter Informationen führt bei Systemen ohne identische Zeitbasis zu Schwebungseffekten. Diese äußern sich z. B. bei der Synchronisierung von Antrieben, deren Achsinformationen via Netzwerk übertragen werden, als periodisch auftretende Betriebsstörungen.

Die Softwarebibliothek TwinCAT PLC Remote Synchronisation bietet Möglichkeiten zur allgemeinen Zeitsynchronisierung von Informationen auf verteilten Systemen sowie spezielle Methoden zur Synchronisierung von NC-Achsen („verteilte Achsen“).

TS5066 | TwinCAT PLC Remote Synchronisation

Technische Daten TS5066 | TwinCAT PLC Remote Synchronisation
Zielsystem Windows 7/10, Windows CE
Min. TwinCAT-Level TwinCAT PLC
Bestellangaben
TS5066 Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek für TwinCAT PLC zur allgemeinen Zeitsynchronisierung von Informationen auf verteilten Systemen