Zubehör AX5000
AX5801
 
AX5801 TwinSAFE-Drive-Optionskarte

AX5801 | TwinSAFE-Drive-Optionskarte

Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen:

Passend für Servoverstärker AX5000 von 1,5 A bis 40 A:

Technische Daten AX5801-0200
Betriebsspannung der Relais 24 V DC (-15 %/+20 %)
Betriebsspannung der Rückführkontakte 24 V DC (-15 %/+20 %)
Max. Schaltstrom der Rückführkontakte 0,35 A
Leiterquerschnitt der Anschlüsse (Einsatz von Aderendhülsen wird empfohlen) 0,2…1,5 mm²
Abisolierlänge der Leiter 10 mm
Stromaufnahme (gesamt für beide Relais) 50 mA
Protokoll
Fehlerreaktionszeit
Gewicht ca. 85 g
Umgebungstemperatur (Betrieb) siehe Dokumentation
Lagertemperatur -25…+70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit 5…95 %, nicht kondensierend
Weitere Umwelt- und Betriebsbedingungen siehe AX5000
Zulassungen/Kennzeichnungen Übersicht der TwinSAFE-Zertifizierungen (PDF)
Realisierung STO fest verdrahtet über sichere Eingänge
Sichere Stoppfunktionen Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Betriebshalt (SOS), Sicherer Stopp 1 (SS1), Sicherer Stopp 2 (SS2)
Sicherheitsstandard ISO 13849-1:2006 (Kat. 4, PL e) und IEC 61508 (ed.2) (SIL 3)
Bestellangaben
AX5801-0200 TwinSAFE-Drive-Optionskarte für AX5000 bis 40 A, HW 2.0: STO, SS1 (1)
Weitere Komponenten  
AX51xx Digital Kompakt Servoverstärker (1-Kanal)
AX52xx Digital Kompakt Servoverstärker (2-Kanal)
EL6900 TwinSAFE-Logic
KL6904 TwinSAFE-Logic-Busklemme, 4 sichere Ausgänge
EK1960 TwinSAFE-Compact-Controller