Zubehör AX5000
AX5806
 
TwinSAFE-Drive-Optionskarte AX5806

AX5806 | TwinSAFE-Drive-Optionskarte

Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen:

Passend für Servoverstärker AX5000 von 60 A bis 170 A:

Technische Daten AX5806-0000
Protokoll TwinSAFE/Safety-over-EtherCAT
Fehlerreaktionszeit ≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar)
Gewicht ca. 75 g
Umgebungstemperatur (Betrieb) siehe Dokumentation
Umwelt- und Betriebsbedingungen siehe AX5000
Zulassungen/Kennzeichnungen Übersicht der TwinSAFE-Zertifizierungen (PDF)
Realisierung STO durch TwinSAFE-Logic per FSoE initiiert
Sichere Stoppfunktionen Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1), Sicherer Stopp 2 (SS2), Sicherer Betriebshalt (SOS)
Sichere Drehrichtungsfunktionen Sichere Drehrichtung positiv (SDIp), Sichere Drehrichtung negativ (SDIn)
Sichere Positionsfunktionen Sicher begrenzte Position (SLP), Sicherer Nocken (SCA), Sicher begrenztes Schrittmaß (SLI)
Sichere Beschleunigungsfunktionen Sichere Maximalbeschleunigung (SMA), Sicherer Beschleunigungsbereich (SAR)
Sichere Geschwindigkeitsfunktionen Sicherer Geschwindigkeitsbereich (SSR), Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (SSM)
Sicherheitsstandard EN ISO 13849-1:2006 (Kat. 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 3)
Technische Daten AX5xxx | Optionen
AX5806-0000 TwinSAFE-Drive-Optionskarte für AX5000 ab 60 A, HW 2.0: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SMS, SLP, SCA, SLI, SAR, SMA, SDIp, SDIn (2)
Weitere Komponenten  
AX5160 – AX5193 Digital Kompakt Servoverstärker (1-Kanal) Leistungsklasse bis 118 kW
EL6900 TwinSAFE-Logic
KL6904 TwinSAFE-Logic-Busklemme, 4 sichere Ausgänge
EK1960 TwinSAFE-Compact-Controller