הפרדהתיקוןסגירה

C6017 החדש מרחיב את קו מוצרי IPC הקומפקטיים ביותר

מחשבים תעשייתיים קומפקטיים במיוחד עם מבחר נרחב של ממשקים ואל פסק מובנה של שנייה אחת

הדור החדש של מחשבי IPC החסכוניים ביותר במקום, האוניברסאליים והגמישים מתאימים לכל משימות האוטומציה, ההדמיה הממוחשבת (ויזואליזציה) והתקשורת. עם התוספת של C6017, הורחב קו המוצרים לקבלת שילוב של עיצוב קומפקטי היוצא מן הכלל וגמישות הרכבה מרבית עם מספר מורחב של ממשקים וכן UPS משולב.

C6017, בעל ממדים מזעריים, נתון במארז דומה לזה של C6015, שנכון להיום הוא המחשב IPC הקטן ביותר בקו המוצרים של Beckhoff. ההצלחה של - C6015 - יצרה דרישה נוספת ממשתמשים, לעמידות במקרים של תקלות באספקת החשמל במיוחד מהתחום של יישומים בעלי דרישות גבוהות בנושאים של יכולות רישות ואבטחת מידע. בדיוק לשם כך פותח C6017: הוא משלים את התצורה שהייתה קיימת עד כה, שכללה חיבור DisplayPort, מתאם כפול לרשת Ethernet על המעגל, וכן שני חיבורי 100/1000Base-T וחיבור USB-3.0 וחיבור USB-2.0, עם התוספת של שני ממשקי RJ45 ו- USB-2.0. לכך מצטרף שילוב אופציונלי של אל פסק קיבולי לשנייה אחת, אשר מבטיח שמירה עקבית של נתונים במקרה של תקלה באספקת החשמל.

הממדים של C6017 נותרו 82 x 82 x 66 מ"מ, שהם כמעט זהים לאלו של C6015. רק הגובה גדול ב- 24 מ"מ יותר. המחשב התעשייתי המקורר באופן פסיבי,בעל היע"מ (CPU) Atom™ של Intel® שבו יש עד ארבע ליבות מעבד, נתון במארז יציקת אבץ ואלומיניום קשיח ומיועד לשימוש ביישומי אוטומציה, הדמיה ממוחשבת (ויזואליזציה) ותקשורת, עד לטווח הביצועים הבינוני.

דור מעבדי נתונים רב תכליתיים

The new ultra-compact IPC series is ideally suited to meet today’s demanding requirements in machine building, such as increased modularisation, reduced space requirements in control cabinets, higher processing power and competitive pricing. Designed precisely with these requirements in mind, the new device generation is ideal for a broad range of applications, for instance in distributed topologies and advanced IoT (Internet of Things) or Industrie 4.0 applications. The computing power is scalable to match requirements:

  • C6015 ו- C6017 עבור תחום הביצועים הנמוך והאמצעי
  • C6030 מעבד נתונים שמיועד לתחום הביצועים המתקדמים עם מעבדי Core™-i הפועלים בעד 3.9 גיגה הרץ לכל ליבה, כמו למשל מכונות מורכבות ביותר, יישומי עיבוד שבבי (CNC) או יישומי XTS, בקרת תנועה מקיפה בריבוי צירים, יישומי ממשק אדם מכונה מורכבים ביותר או ביישומים של זמני מחזור קצרים ביותר וטיפול בנתונים בהיקף גדול מאוד.

Mr. Assaf Berger

Mr. Assaf Berger
Beckhoff Automation Ltd.
Beit Golan
Golan St. (corner of Tavor St.)
Airport City 7019900
Israel

+972 3 7764445
+972 3 7764443
press@beckhoff.co.il