LeválasztásHozzáadásBezárás

Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Gubacsi út 6.
1097 Budapest, Magyarország

+36-1-501-9940
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.hu

Technology Day 2021

2021. október 06.

Technology Day

Üdvözöljük a Beckhoff Technology Day 2021 regisztrációs oldalán!

A hagyományosan minden évben megrendezett Beckhoff Technology Day konferenciát a pandémia okozta kihagyás után idén ismét megszervezzük. Az eseményre október 6-án kerül sor a budapesti ÖbölHáz rendezvényközpontban.

Az egész napos esemény célja, hogy átfogó képet adjon az automatizálási technológia újdonságairól és a fejlesztési irányzatokról. A rendezvényen bemutatásra kerülnek a legújabb megoldások, valamint esettanulmányok formájában ismertetünk néhány megvalósult alkalmazást is. A technológiai újdonságok mellett vállaltunkkal kapcsolatos híreket és aktualitásokat is szeretnénk megosztani Önökkel.

Az előadások közötti szünetek nemcsak a kiállítótérben elhelyezett izgalmas bemutatóalkalmazások megtekintésére adnak majd lehetőséget, hanem a hasonló területen tevékenykedő szakértők közötti tapasztalatcserére és a Beckhoff magyarországi csapatával való személyes találkozásra is.

Az esemény elsősorban a Beckhoff-technológiákban már jártas automatizálási szakembereket célozza meg, de természetesen szívesen látunk mindenkit, aki érdeklődik a programban szereplő témák iránt.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A helyek korlátozott száma miatt kérjük, minél hamarabb regisztráljon a rendezvényre! A rendezvény helyszínére a belépés kizárólag a visszaigazolt regisztráció birtokában történhet, helyszíni regisztráció nem lehetséges.

A jelenleg érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően a rendezvényen csak a védettségi vagy oltási igazolvánnyal rendelkező résztvevőket tudjuk fogadni. Az igazolványt a személyazonosságot igazoló okmánnyal együtt bejelentkezéskor a regisztrációs pultnál minden résztvevő köteles felmutatni, ezek hiányában a rendezvényre való belépést megtagadjuk. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a jogszabályokat nem mi határozzuk meg, azonban azokat kötelesek vagyunk betartani. Kérjük, csak abban az esetben regisztráljon, ha a rendezvényre történő belépéskor a fent említett igazolványokkal rendelkezni fog.

* A program változtatásának jogát fenntartjuk.
Program  
08:30 – 09:00 Regisztráció/Védettségi igazolványok ellenőrzése
09:00 – 09:35 Köszöntő
Üzleti tények, meghatározó technológiai újdonságok és fejlesztési tendenciák
Perecz Tamás | Beckhoff Automation Kft.
09:35 – 09:50 A kiállított bemutatóeszközök ismertetése
Lehotai Ádám | Beckhoff Automation Kft.
09:50 – 10:20 A mechatronikai mérnök képzés és hivatás jelenlegi és új kihívásai a Beckhoff technológia fényében
Dr. Szemes Péter | Debreceni Egyetem
10:20 – 10:50 Kávészünet
10:50 – 11:20 Az ADS technológia
Kamrás Ádám | Beckhoff Automation Kft.
11:20 – 11:50 TwinCAT Analitycs: folyamatadatok elemzése
Lehotai Ádám | Beckhoff Automation Kft.
11:50 – 12:20 Ipari neurális hálók
Horváth Deli | AiCAN
12:20 – 13:20 Ebédszünet
13:20 – 13:50 TwinCAT Vision-ben rejlő egyéb lehetőségek
Lehotai Ádám | Beckhoff Automation Kft.
13:50 – 14:20 Kompakt és univerzális tápegységek, rendszerbe integrált energiamérés EtherCAT terminálokkal
Bódvai János | Beckhoff Automation Kft.
14:20 – 14:50 Kávészünet
14:50 – 15:20 A TwinCAT/BSD operációs rendszer
Pásztor Ádám | Beckhoff Automation Kft.
15:20 – 15:50 Szervotengelyek üzembe helyezése, TwinSAFE Motion Wizard
Rékasi Endre | Beckhoff Automation Kft.
15:50 – 16:00 A jelenlévő résztvevők között ajándékok sorsolása

Röviden

Hely:
Budapest, Magyarország
Dátum:
2021.10.06
Helyszín:
ÖbölHáz Rendezvényközpont
1117 Budapest, Kopaszi gát 1.
Amennyiben Ön autóval érkezik, az alábbi GPS koordinátákat állítsa be célként:
GPS X: 47.46719239999999
GPS Y: 19.0639254
Térkép (Google Maps)
A parkolás a rendezvényhelyszín parkolójában a konferencia résztvevői számára ingyenes.
Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Gubacsi út 6.
1097 Budapest
Magyarország

+36-1-501-9940
+36-1-501-9941
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.hu

Értékesítés

+36-1-501-9940
+36-1-501-9941
info@beckhoff.hu