Nov 28, 2017

SPS IPC Drives

The new EtherCAT power measurement terminals provide individual monitoring functions for 3-phase supply networks. The EL3423 3-phase power measurement terminal offers basic functionality for mains analysis and energy management. The EL3443 3-phase power measurement terminal integrates extended functionality for mains analysis and energy management. The EL3483 is a 3-phase mains monitoring terminal for voltage, frequency and phase.

More about this video

Bildbeschreibung

2017.11.28

Csúcskategóriás számítási teljesítmény ultrakompakt méretben

A Beckhoff ipari PC-inek új, ultrakompakt, kiemelkedően rugalmas alkalmazási lehetőségekkel rendelkező családja a C6015 típusú ipari PC-vel mutatkozott be és rendkívül sikeresnek bizonyult. Az új, szintén ultrakompakt, C6030 típusú ipari PC (IPC) a legnagyobb számítási teljesítményt igénylő, bonyolult alkalmazások kezelésére is alkalmas, megőrizve a kis helyigényből, univerzális használhatóságból és rugalmas telepíthetőségből fakadó előnyöket. A mindössze 132 x 132 x 67 mm méretű, többmagos számítógép 6. és 7. generációs Intel® Core™ i sorozatú, magonként akár 3,6 GHz-es órajellel működő processzorai bőséges számítási teljesítményt nyújtanak.

IPC

IPC

We deliver Panels and Industrial PCs for every application – with the latest technology for all performance classes.

C60xx | Ultra-compact Industrial PCs

C60xx | Ultra-compact Industrial PCs

The scalable C60xx series combines maximum computing power in what is currently the most compact format with a wide range of options for installation in the control cabinet.

PCs

PCs

With self-developed and produced motherboards, the Beckhoff Industrial PCs combine performance with flexibility, stability, and long-term availability.

C6030 | Ultra-compact Industrial PC

C6030 | Ultra-compact Industrial PC

Motivated by the success of the C6015, in particular in IoT and Industrie 4.0 applications, Beckhoff has extended its range of ultra-compact control cabinet Industrial PCs by the C6030. Whether for complex axis control, elaborate HMI applications, extremely short cycle times or the handling of large volumes of data: through the integration of Intel® Core™-i processors of the highest performance class, the C6030 is suitable for virtually any automation and visualization task. The basis for this is the full integration and compatibility of TwinCAT and EtherCAT.