LeválasztásHozzáadásBezárás

Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Gubacsi út 6.
1097 Budapest, Magyarország

+36-1-501-9940
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.hu

PS9xxx-sorozatú kiegészítő modulokkal bővült a Beckhoff tápegységválasztéka

A rendelkezésre állás fokozása 24/48 V egyenfeszültségű tápegységek puffer- és tartalékolási moduljaival

Minden gépben és üzemben szükség van 24/48 V-os egyenfeszültségű tápegységekre, ezért a megbízható működés szempontjából ezek kritikus fontosságúak. A Beckhoff PS-jelű tápegységeinek új, PS9xxx-sorozatú kiegészítő moduljai újabb hatékony megoldást biztosítanak a gép- és üzemleállások elkerülésére, fokozva ezáltal egy rendszer rendelkezésre állását.

A PS-sorozatú tápegységekkel, a megfelelő kiegészítőmodulokkal és a CU81xx típusú szünetmentes tápegységcsaláddal a Beckhoff teljes körű, összehangolt és megbízható tápellátási megoldásokat kínál 24 V-os és 48 V-os egyenfeszültségen. A PS-sorozatú tápegységek által nyújtott lehetőségek most tovább bővültek az új puffer- és tartalékolási modulokkal.

Energiaellátási zavarok elleni védekezés puffermodulokkal

A PS90xx-sorozatú puffermodulok megakadályozzák az elektromos hálózat feszültségeséseiből, ingadozásaiból, vagy a túlterhelésből fakadó zavarokat, ezáltal biztosítva a tápegységek és a hozzájuk kapcsolódó fogyasztók megbízható, meghibásodás nélküli működését. Ennek érdekében a puffermodulok karbantartásmentes elektrolitkondenzátorokban tárolják az energiát, és ezt szükség szerint adják le, így például hatékonyan áthidalva az áramkimaradásokat.

A puffermodulok nem igényelnek vezérlőkábelezést, bármelyik ponton rácsatlakoztathatók a fogyasztó áramkörére. Ezenkívül több modul párhuzamos kapcsolásával nagyobb teljesítmény biztosítható, vagy áramkimaradás esetén az áthidalási időtartam tovább növelhető.

Redundáns modulok rendszerleállás elkerülésére

A PS94xx-sorozatú redundáns modulokkal egymást helyettesítő, hibabiztos táphálózat építhető fel. Egy ilyen rendszerben két vagy több tápegység párhuzamosan van kapcsolva, továbbá egy vagy több tartalékolási modul segítségével ezek egymástól le vannak választva. Ezzel megakadályozható, hogy egy tápegységben fellépő rövidzárlat a kimeneten megjelenjen.

A redundáns modulok hatékony MOSFET-áramkörökkel biztosítják a leválasztást, ami kismértékű feszültségeséssel, ezáltal pedig kis energiaveszteséggel jár. Ezeknek az eszközöknek a teljesítményvesztesége jelentősen alacsonyabb, mint a hagyományos diódás moduloké.

Ms. Éva Anna Porgánszki

Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Gubacsi út 6.
1097 Budapest
Magyarország

+36-1-501-9940
+36-1-501-9941
press@beckhoff.hu