Beckhoff EL3783: új, túlmintavételező, váltakozó áramú hálózatok nagyfelbontású diagnosztizálására szolgáló villamoshálózat-figyelő terminál 690 V-ig

Precíziós erősáramú hálózatelemzés az EtherCAT terminálrendszer segítségével

A hagyományos automatizálás és a villamos hálózatok méréstechnikája egyre közelebb kerül egymáshoz. A Beckhoff új, EL3783 típusú, erősáramú hálózatok megfigyelésére szolgáló, túlmintavételező terminálját általános vezérlőrendszerekbe beépítve az elektromos energiatermelés területén is végezhető precíziós villamoshálózat-elemzés. Az eszköz legfontosabb tulajdonsága, hogy közvetlenül a PLC-ben monitorozhatunk hat csatorna segítségével 690 V os feszültségszintig terjedő hálózatokat 20 kHz-es mintavételi sebesség mellett.

A Beckhoff EL3783 típusú EtherCAT-terminálja három fázison egyidejűleg 400/690 Vrms feszültségig és 1 vagy 5 Arms áramterhelésig terjedően, 16 bites felbontás mellett képes pillanatnyi feszültség-, illetve áramértékeket mintavételezni. Az EtherCAT-rendszer túlmintavételezési elvét alkalmazva a vezérlő ciklusidejénél lényegesen gyorsabban, 50 μs-os időbeli felbontással egyszerre vizsgálja a hat mérőcsatornát. Az EtherCAT-rendszer elosztott-órajel funkciójának köszönhetően más, szinte bármilyen felépítésű elrendezés EtherCAT-eszközével összehangolt mérés is végezhető (1 μs-on belüli szinkronizálással), így például hálózaton terjedő hibajelenségek is precízen felfedhetők.

A vezérlőrendszeren belül sokrétű, fontos részleteket tartalmazó adatok állíthatók elő, ha valódi RMS- és teljesítményszámítási műveletek vagy összetett, egyedi felhasználói algoritmusok segítségével elemzik a feszültség- és áramgörbéket. Mindezek mellett az EL3783 terminál automatikus tartományváltási képességének köszönhetően a névleges, 1A-es méréshatárához képest 650 %-kal terhelhető túl. Pontossága is igen nagy, mérési hibája pedig mindössze 0,2 % (a felső méréshatárhoz viszonyítva).

Az EL3783 terminál a TwinCAT 3 Power Monitoring (villamoshálózat-figyelő) könyvtárában található TF3650 szoftvercsomaggal olyan, rendkívül dinamikus mérőrendszert alkot, melynek segítségével erősáramú hálózatokon részletes elemzések végezhetők. Mindez ráadásul fennakadásmentesen beépíthető, általános, PC-alapú vezérléstechnikai elrendezésekbe is. Ezek segítségével többek között a feszültségeséskor alkalmazandó átkapcsolási műveletekre (LVRT) vonatkozó követelmények állíthatók fel, vagy a felharmonikusok elemzésén keresztül állapotfigyelés végezhető anélkül, hogy gyorsulásérzékelőkre kellene járulékos forrásokat fordítani.

Ms. Éva Anna Porgánszki

Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36-1-501-9940
+36-1-501-9941
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/