Sokrétű áramérzékelő család 1 A-től 5000 A-ig terjedő méréstartományra

Teljeskörűen lefedett teljesítménymérési lánc az érzékelési ponttól a felhőig a Beckhoff SCT-sorozatú áramváltóival

A Beckhoff új SCT-sorozatú áramváltói teljessé teszik a vállalat teljesítményméréshez kapcsolódó méréstechnikai láncát a fizikai érték detektálásától egészen az adatok felhőbe való továbbításáig. Az áramváltó kínálat az 1–5000 A közötti tartományban minden alkalmazást lefed. A transzformátorok felépítése lehet gyűrűs, nyitható vagy akár háromfázisú is.

A Beckhoff SCT-sorozatú áramváltóival megbízható, PC-alapú vezérlési technológiába integrált, közvetlen helyszíni teljesítménymérés valósítható meg. Kétféle eszközcsoport választható, melyek különféle kivitelű és teljesítménykategóriájú alkatrészeket tartalmaznak, rendkívül széles tartományt lefedve, így igen sokféle felhasználási területen alkalmazhatók. Az SCT-termékek választéka az építőipari és az általános gépészeti alkalmazásokban használt olcsó háromfázisú áramváltóktól a rendkívül nagy pontosságú, bemérési és tesztelési célú eszközökig terjed.

A termékkategóriát egy adott felhasználásnak megfelelően kell kiválasztani. Újonnan felépített rendszerek esetében a gyűrűs transzformátorokkal költséghatékony és pontos adatgyűjtés biztosítható, a könnyen telepíthető, nyitható áramváltókat pedig utólagos beépítést igénylő esetekben célszerű alkalmazni. Bármely lehetőséget is választjuk, az érzékelőtől a felhőig terjedő teljes energiaellátási lánc megkönnyíti az energiagazdálkodást és lehetővé teszi a gépek, rendszerek rendelkezésre állásának fokozását. A rendszerbe integrált folyamatos árammérés révén részletes elemzések végezhetők, ami alapján például idejében észlelhetők az esetleges eltérések vagy gyors beavatkozással csökkenthetők az állásidők.

Ms. Éva Anna Porgánszki

Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36-1-501-9940
+36-1-501-9941
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/