SbloccaBloccaChiudi

Beckhoff a Lamiera

PC-based control per la lavorazione della lamiera

Lamiera

Soluzioni avanzate di automazione per la lavorazione della lamiera e la formatura dei metalli

Beckhoff presenterà soluzioni di controllo integrate per l'industria della lavorazione dei metalli durante Lamiera 2023, che si terrà a Rho Fiera Milano dal 10 al 13 maggio.

Scoprite la nostra gamma di prodotti e come il controllo PC-based possa ottimizzare i processi di lavorazione.

L'attenzione di quest'anno è rivolta a MX-System, la soluzione per l'automazione senza quadro elettrico, che consente di ridurre l'ingombro delle macchine e dei sistemi.

Non perdetevi le nostre straordinarie innovazioni!

Siamo al Padiglione 15, Stand E31.

MX-System: la soluzione modulare per l’automazione senza quadri elettrici

  • Sistema modulare con IPC, accoppiatori, I/O, azionamenti, relè e moduli di sistema su piastra base scalabile da installare direttamente sulla macchina
  • Indicati per concetti di macchine e sistemi privi di quadri elettrici in robusti alloggiamenti metallici
  • Sostituzione dei moduli anche a personale non specializzato grazie al plug-and-play

Approfondisci

Praticità d'uso e design esclusivo: IPC e Pannelli personalizzabili

  • Robusti pannelli di controllo con display multi-touch e design specifici per il cliente
  • Grafica, pulsanti e design personalizzabili
  • Personalizzazioni specifiche per applicazioni CNC

Approfondisci

Altamente scalabili, versatili e personalizzabili: IPC ultracompatti

  • Estremamente piccoli e flessibile
  • Ampia gamma di interfacce, supporti di memorizzazione e interfacce di comunicazione
  • Robusti e affidabili: PC-based Control Made in Germany da oltre 30 anni
  • Disponibilità hardware e software a lungo termine
  • Espansione flessibile delle periferiche tramite interfacce compatibili con EtherCAT

Approfondisci

In sintesi

Luogo:
Milano, Italia
Data:
10.05.2023 – 13.05.2023
Centro fieristico:
Rho Fiera Milano
Stand principale Beckhoff:
Padiglione 15, Stand E31
Orari di apertura:
Mercoledì – Sabato: 9:30 – 18:00
Link alla fiera:
www.lamiera.net
Sede centrale Italia
Beckhoff Automation S.r.l.

Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
info@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/

Vendite
+39 02 99453-11
sales@beckhoff.it