SbloccaBloccaChiudi

eXtended Transport System in acciaio inox per impiego nell’industria alimentare e farmaceutica

XTS in “Hygienic Design” per soluzioni di motion compatte, altamente flessibili e semplici da pulire

XTS Hygienic, il sistema di trasporto Beckhoff nella versione in acciaio inossidabile, offre una vasta gamma di nuove applicazioni, in particolare nel settore dell’industria alimentare, farmaceutica e in generale nella produzione e trattamento di liquidi. Grazie al grado di protezione IP 69K, un’ottima resistenza agli agenti chimici e l’assenza di spigoli vivi, la variante in “Hygienic Design” offre un potenziale di innovazione particolarmente elevato: i vantaggi della versione standard come soluzione motion altamente flessibile in combinazione con la facilità di pulizia consentono di ottimizzare il processo e massimizzare la disponibilità dell’impianto anche in caso di esigenze igieniche elevate.

Il sistema XTS sostituisce la meccanica con funzionalità software, offrendo un elevato grado di libertà di progettazione nella realizzazione di concetti di macchinari completamente nuovi. Di conseguenza, le applicazioni in condizioni ambientali difficili, come nell’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica, traggono notevoli vantaggi con la versione in Hygenic Design.

Vantaggi per i costruttori di macchine e gli utenti finali

La significativa riduzione della progettazione meccanica grazie al sistema di trasporto consente di realizzare macchine più compatte, più leggere e con minore cablaggio. Inoltre, rispetto alle soluzioni convenzionali, gli impianti sono molto più flessibili, i cicli di processo più rapidi e le esigenze di manutenzione inferiori. Il costruttore di macchine può quindi offrire impianti più piccoli, potenti ed efficienti e al tempo stesso l’utente finale trae vantaggi da ingombri ridotti, aumentando e migliorando la produttività con un cambio prodotto più rapido.

Questi vantaggi sono particolarmente evidenti nell’ambito di Hygienic Design, dove la facilità di pulizia è in primo piano. Il sistema XTS Hygienic, molto più facile da pulire rispetto alle meccaniche tradizionali, consente di accelerare sia le operazioni di pulizia di routine sia quelle per i cambi prodotto. A ciò si aggiunge un altro aspetto: finora era praticamente impossibile implementare soluzioni meccatroniche a causa degli elevati requisiti di pulizia. Ora è possibile con il sistema XTS Hygienic e si dischiudono così grandi potenziali.

Sviluppato in stretta collaborazione con EHEDG

Il sistema XTS Hygienic è stato sviluppato in stretta collaborazione con European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG), soddisfacendo tutti i requisiti per la certificazione dell’impianto secondo la classe EL I AUX. Tra le proprietà più importanti della versione in acciaio inox troviamo l’elevato grado di protezione in IP 69K, che garantisce la protezione dalla polvere e dall’acqua. A ciò si aggiunge l’ottima resistenza agli agenti chimici tensioattivi, detergenti acidi ed alcalini, diversi alcol e disinfettanti e anche al perossido di idrogeno.

I componenti del sistema XTS sono realizzati in acciaio inossidabile V4A, mentre le guarnizioni e le coperture sono in materiale plastico molto resistente. Inoltre, tutti i giunti tra i singoli componenti sono protetti da una guarnizione protettiva contro lo sporco e i liquidi. Una volta installati, i componenti XTS compongono una superficie piana e liscia, ben accessibile e, quindi, facile da pulire, in tutti i punti. Queste proprietà valgono anche per i mover: la distanza tra le rotelle e il corpo del mover è tale da consentire anche al dito di raggiungere lo spazio intermedio ai fini della pulizia. le rotelle del mover sono sigillate in modo tale da impedire allo sporco di penetrare e al grasso del cuscinetto di fuoriuscire.

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/