Monitor przemysłowy i panele operatorskie do montażu w szafie sterowniczej dla wrażliwych cenowo aplikacji.

Ekonomiczne panele dotykowe teraz także z 10,1-calowym wyświetlaczem

Firma Beckhoff wprowadziła do swojej oferty nowe, ekonomiczne panele wyposażone w ekrany TFT o przekątnej 10,1”. Uzupełniają one wcześniejszą ofertę odpowiedników 7-calowych. Zostały zaprojektowane do aplikacji, w których najważniejszym kryterium jest niska cena podzespołów. Nowe urządzenia zwiększają skalowalność systemów sterowania PC-based dla wrażliwych cenowo aplikacji w klasie niskiej i średniej wydajności, a także pozwalają precyzyjniej dostosować je do wymogów danej aplikacji.

Zastosowany w panelach wyświetlacz dotykowy TFT z panoramicznym ekranem o rozdzielczości 1024 x 600 WSVGA oferuje cały szereg nowych możliwości w zakresie obsługi i wizualizacji danych. Generowany na nim obraz o przekątnej 10,1 cala wyróżnia się wysoką jakością w 16,7 mln kolorów. Nowe modele stanowią uzupełnienie portfolio ekonomicznych paneli przemysłowych o dwa bezwentylatorowe panele operatorskie i jeden całkowicie pasywny monitor przemysłowy, stworzone z myślą o ekonomicznej realizacji zadań sterowania i/lub wizualizacji na małych i średniej wielkości maszynach, urządzeniach produkcyjnych lub systemach budynkowych:

  • Panel operatorski CP6600 z procesorem ARM Cortex™-A8 1 GHz i 1 GB DDR3 RAM
  • Panel operatorski CP6700 z procesorem Intel® Atom™ (do 1,91 GHz, cztery rdzenie) i 2 GB DDR3L RAM (z możliwością rozbudowy do 8 GB)
  • monitor przemysłowy CP6900 z technologią DVI/USB Extended zapewniającą zdalną obsługę z odległości do 50 m od komputera IPC

Dzięki wytrzymałej obudowie z aluminiowym frontem i korpusem z blachy stalowej urządzenia cechują się wyższą jakością i dłuższą żywotnością niż inne dostępne na rynku panele porównywalnej klasy z obudową z tworzywa sztucznego. Wszystkie modele mogą pracować w temperaturach od 0 do 55°C w różnych, nawet trudnych warunkach produkcyjnych i środowiskowych. A wysokiej jakości materiał wykonania i zaokrąglone brzegi frontu nadają im dodatkowo nowoczesny, estetyczny wygląd.

Ms. Justyna Rudnik

Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska

+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/