SoltarFixarFechar

May 12, 2017

Interpack

From 4 to 10 of May, Interpack 2017 has shown the latest in packaging technologies. As motion and packaging specialists, Beckhoff offers solutions that were in focus not just at one, but at several trade show booths: with the XTS eXtended Transport System. Combining the principles of linear and rotary drives, the XTS enables completely new machine designs for food packaging, taps new potentials in non-food packaging and allows for new solution approaches in cosmetics packaging, for example.

More about this video

Bildbeschreibung

24.04.2017

XTS em "Hygienic Design" para soluções de movimento compactas e altamente flexíveis com capacidade de limpeza ideal

XTS Hygienic, a versão em aço inoxidável do eXtended Transport System da Beckhoff, abre um amplo espectro de novas aplicações, em primeiro lugar nas indústrias de alimentos e farmacêuticas e para processamento e preenchimento de líquidos em geral. Permitido uma limpeza ótima com classificação de proteção de IP 69K, boa resistência química e sem cantos escondidos, bordas ou contrações inferiores, a versão “Hygienic Design“ oferece muito potencial para a inovação nessas indústrias. As vantagens do sistema padrão como uma solução de movimento altamente flexível são combinadas com facilidade de limpeza, permitindo assim otimização de processos e a máxima disponibilidade de linha de produção mesmo quando as exigências feitas na higiene são altas.

XTS | Linear product transport

XTS | Linear product transport

As an intelligent transport system, the eXtended Transport System enables flexible motion profiles and new types of machine concept.

Motion

Motion

Nossas inovadoras tecnologias de acionamento abrem possibilidades quase ilimitadas para implementar as suas aplicações.

Packaging machines

Packaging machines

PC-based control solutions from Beckhoff significantly increase the productivity and flexibility of packaging machines and decrease resource consumption.