SoltarFixarFechar

PC's de painel incorporados e painéis de controle para aplicações de baixo custo

Painéis touch de nível básico agora com tela wide de 10,1 polegadas

A nova classe de preço/desempenho dos painéis touch da Beckhoff, lançada pela primeira vez com monitores de 7 polegadas, foi ampliada com três dispositivos integrados com telas wide de 10,1 polegadas. A tecnologia de controle baseada em PC nas faixas de desempenho baixo a médio e de baixo custo agora pode ser dimensionada de forma mais exata e precisa, de acordo com as suas exigências individuais de aplicação.

A tela touch TFT dos novos painéis no formato wide moderno com uma resolução de 1024 x 600 WSVGA abre o caminho para opções abrangentes de operação e visualização. Somado a isso está a sua qualidade superior de exibição com 16,7 milhões de cores disponíveis na tela de 10,1 polegadas na diagonal. As últimas adições à classe de nível básico incluem dois PC's de painel sem ventoinha e um painel de controle puramente passivo, permitindo a implementação econômica de tarefas de controle e visualização para máquinas de pequeno e médio porte, sistemas de produção e edifícios:

  • PC de painel CP6600 com CPU A8 de 1 GHz ARM Cortex™ e 1 GB de memória RAM DDR3
  • PC de painel CP6700 com processador Intel® Atom™ (até 1,91 GHz, quatro núcleos) e 2 GB de RAM DDR3L (extensão opcional até 8 GB)
  • Painel de controle CP6900 com tecnologia DVI/USB Extended para operação a uma distância de até 50 m do PC Industrial

Equipado com um invólucro de metal robusto que consiste em um painel frontal de alumínio e uma tampa de chapa de aço na parte traseira, os dispositivos oferecem qualidade e durabilidade significativamente maiores do que os painéis de plástico normalmente fornecidos no segmento básico de baixo custo. Além disso, os materiais de alta qualidade e a moldura frontal arredondada dão uma aparência moderna e atraente para os painéis, que podem ser utilizados nos mais diversos ambientes industriais e prediais em temperaturas de operação de 0 a 55 °C.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br