SoltarFixarFechar

AMP8000: Sistema de servoacionamentos distribuídos para ajuste de nacelas em turbinas eólicas

Solução de economia de peso e de espaço para controle de azimute

O sistema de servoacionamentos distribuídos AMP8000 é ideal para ajustar a nacela de uma turbina eólica. O AMP8000 integra o servoacionamento diretamente no servomotor em um design muito compacto. Essa realocação da eletrônica de potência reduz a necessidade de espaço em painéis de comando e o cabeamento. O resultado: economia significativa em termos de peso, volume de construção, material e trabalho de instalação. Além disso, a carga e o desgaste resultante nos sistemas de freio hidráulico que dão muita manutenção são consideravelmente reduzidos e, como resultado a eficiência e a segurança aumentam quando comparado com as soluções de orientação convencionais.

Parques eólicos completos podem ser otimizados com tecnologia de controle baseada em PC. Para este propósito, o kit de componentes universais completo da Beckhoff está disponível, desde o software TwinCAT Wind Framework até a comunicação ultrarrápida EtherCAT, e desde funções poderosas de monitoramento de condições até o AMP8000 como uma solução de acionamento avançada para controle de azimute.

Os sistemas de freio hidráulico são normalmente usados para a orientação horizontal e para o travamento da nacela da turbina eólica, além dos acionamentos elétricos. Durante o rastreamento da direção do vento, esses sistemas de frenagem fornecem um torque contrário àquele do acionamento elétrico. Porém, o uso constante da unidade de frenagem para rastreamento ativo do vento não só causa ruído indesejado, comotambém abrasão e desgaste constantes no sistema de azimute, resultandem frequentes manutenções e reparos. O uso de sistemas de acionamento elétrico, que de qualquer modo já existem, para desenvolver. os contra torques necessários e para travar o mecanismo de orientação reduz o desgaste e melhora a eficiência. Com o AMP8000, o desempenho de frenagem ou rigidez necessários com distribuição de torque ideal pode ser implementados diretamente no sistema de acionamento elétrico.

O sistema de servoacionamentos distribuídos economiza espaço na nacela da turbina eólica

Como as turbinas eólicas atuais possuem cada vez menos espaço para painéis de comando, qualquer peso e volume adicionais devem ser evitados, principalmente na nacela. O AMP8000 reduz significativamente a necessidade de espaço para o inversor no painel de comando. Na verdade, a necessidade de espaço para o inversor no painel de commando pode ser eliminada completamente com o uso do novo módulo de alimentação AMP8620 IP65, porque o módulo AMP8620 é conectado diretamente à rede elétrica e contém todos os componentes necessários para isso, como filtro de rede, retificador e circuitos de carga para os capacitores de link CC integrados. Dependendo da especificação de energia, o módulo de alimentação pode controlar até cinco servoacionamentos AMP8000 distribuídos via EtherCAT P, ou seja, através de um único cabo para EtherCAT e energia. Cabos de conexão pré-montados simplificam consideravelmente a logística e minimizam os erros de fiação. A necessidade de cabeamento e instalação do motor também é reduzida de forma eficaz.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br