O Module Type Package (MTP) é uma solução moderna para modularização de plantas na indústria de processo. Ele define uma interface para orquestrar e conectar módulos facilmente a um sistema de controle de nível superior. Com o novo TwinCAT MTP, o software de automação TwinCAT da Beckhoff ajuda a criar projetos MTP com geração automática de código, abrindo caminho para o desenvolvimento de módulo eficiente integrado ao TwinCAT Engineering Environment.
O conceito do MTP é baseado em módulos inteligentes com sistema de controle próprio. Ele descreve uma interface entre o controlador do módulo e a orquestração de nível superior. Esta tarefa pode ser realizada pelo denominado Process Orchestration Layer (POL) que pode ser representado por exemplo por um Sistema de Controle Distribuído (DCS). O MTP em si é uma descrição do módulo na forma de um arquivo, que é exportado da engenharia do módulo e importado para o sistema de controle de nível superior. Ele contém todas as informações necessárias para que o POL estabeleça a troca de dados com os módulos através do padrão de comunicação OPC UA.
O TwinCAT MTP integra a engenharia de módulos com capacidade para MTP para plantas de processamento diretamente no conhecido TwinCAT Engineering Environment. Ele oferece uma gama completa de opções, desde a definição do módulo, importação/exportação de um MTP até a geração automática de código. Isso pode ser personalizado para usuários específicos por meio de várias interfaces para permitir um amplo planejamento de projeto automatizado. Esta nova funcionalidade TwinCAT minimiza a experiência de orientação necessária para os usuários, de modo que os desenvolvedores do módulo possam se concentrar na lógica de controle real.
O conceito MTP é integrado ao TwinCAT através dos produtos TwinCAT MTP Runtime e TwinCAT MTP Engineering. O TwinCAT Engineering Environment inclui um gerenciamento de projeto no qual TwinCAT MTP Engineering está integrado como seu próprio tipo de projeto.O TwinCAT MTP Runtime consiste em uma biblioteca de programação IEC 61131-3, que é usada pelo código gerado do TwinCAT MTP Engineering para implementar uma interface compatível com a diretiva. Os blocos de funções descritos nesta biblioteca garantem a representação através da interface OPC UA. Como tal, TwinCAT OPC UA permite que o POL acesse os dados em conformidade com a definição da diretriz VDI/VDE/ NAMUR 2658, folhas 1 a 4.
Products

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil