SoltarFixarFechar

O XTS HMI Control aprimora o sistema de transporte inteligente

Visualização de alto desempenho do transporte do produto com um único clique

O Intelligent eXtended Transport System (XTS) da Beckhoff permite o transporte dinâmico e individual de produtos. Os motores XTS móveis independentes e livres de colisão podem ser posicionados dinamicamente em geometrias de esteira específicas do cliente. Para a visualização associada, um controle HMI específico da aplicação agora pode ser criado a partir de uma configuração existente com apenas um clique.

O XTS HMI Control gerado é automaticamente vinculado a todos os parâmetros necessários do aplicativo do usuário e pode exibir diretamente as posições atuais de todos os motores dentro do sistema. A solução consiste em três níveis e, portanto, pode ser simplesmente combinada com outros controles HMI ou mesmo com imagens animadas, conforme necessário. Isso significa que os usuários podem criar representações altamente realistas de sistemas completos com o mínimo de esforço.

O XTS HMI Control também simplifica o diagnóstico do sistema e, em particular, a localização de certos motores em sistemas de transporte complexos por meio de realce de cores. Além disso, pode ser usado de forma eficaz para simulações.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br