ОткрепитьЗакрепитьЗакрыть

May 12, 2017

Interpack

From 4 to 10 of May, Interpack 2017 has shown the latest in packaging technologies. As motion and packaging specialists, Beckhoff offers solutions that were in focus not just at one, but at several trade show booths: with the XTS eXtended Transport System. Combining the principles of linear and rotary drives, the XTS enables completely new machine designs for food packaging, taps new potentials in non-food packaging and allows for new solution approaches in cosmetics packaging, for example.

More about this video

Bildbeschreibung

24.04.2017

XTS в «гигиеническом исполнении» для компактных и гибких транспортных решений с возможностью очистки

eXtended Transport System от компании Beckhoff в исполнении из нержавеющей стали XTS Hygienic открывает широкий спектр новых возможностей применения особенно на начальных этапах производства в пищевой и фармацевтической промышленностях, а также при производстве и розливе жидкостей. Благодаря высокой степени защиты IP 69K, высокой степени химической устойчивости и отсутствию скрытых углов, кромок и внутренних пазов гигиеническое исполнение системы имеет особенно большой инновационный потенциал. Преимущества стандартного исполнения универсального транспортного решения в сочетании с простотой очистки позволяют оптимизировать технологические процессы и обеспечивают широкийый спектр применения, в том числе при высоких санитарно-гигиенических требованиях.

XTS | Linear product transport

As an intelligent transport system, the eXtended Transport System enables flexible motion profiles and new types of machine concept.

Приводная техника

Наша инновационная приводная техника открывает почти безграничные возможности для вашей сферы применения.

Packaging machines

PC-based control solutions from Beckhoff significantly increase the productivity and flexibility of packaging machines and decrease resource consumption.