Nov 28, 2017

SPS IPC Drives

The new AMP8000 distributed Servo Drive system from Beckhoff breaks new ground for modular machine concepts. The space-saving AMP8000 integrates a servo drive directly into a servomotor in an ultra-compact design. By relocating the power electronics directly into the machine, the control cabinet only needs to house a single coupling module to supply power to multiple servo drives with a single cable via a distribution module. The result: significant savings in terms of cost, space, materials and installation effort.

More about this video

Bildbeschreibung

28.11.2017

AMP8000: децентрализованная система сервоприводов

сервоприводов AMP8000 открывает новые возможности для создания машин модульной конструкции. AMP8000 предусматривает интеграцию сервопривода сверхкомпактной конструкции непосредственно в серводвигатель. За счет перенесения силовых электронных устройств непосредственно в машину освобождается место в распределительном шкафу: там остается только соединительный модуль, обеспечивающий питание нескольких сервоприводов через один кабель и один распределительный модуль. Результат: существенная экономия материалов и снижение затрат, уменьшение занимаемой площади и объема монтажных работ.

Distributed servo drive systems

Distributed servo drive systems

The highly efficient drive system for modular machines and machines without control cabinets combines servo drive and motor in one unit.

AX8000 | Multi-axis servo system

AX8000 | Multi-axis servo system

The AX8000 is the space-saving solution for applications with more than two axes. Extensive TwinSAFE functions allow a safe machine design.

AX5000 | Digital compact servo drives

AX5000 | Digital compact servo drives

The AX5000 is offered in a wide performance range and offers a flexible motor and feedback interface as well as optional TwinSAFE functions.

AMP8800 | Decentralized distribution module

AMP8800 | Decentralized distribution module

The distribution module flexibly expands the system by additional connections for the AMP8000 distributed servo drives and the EtherCAT P Box modules in the highest protection class.