ОткрепитьЗакрепитьЗакрыть

Инноватор автоматизации поддерживает стабильную работу во время коронавирусного кризиса

Beckhoff зафиксировал прибыль в 923 миллиона евро в 2020 году, увеличив доход по сравнению с предыдущим финансовым годом

Beckhoff Automation получила глобальный доход в размере 923 миллиона евро в 2020 году. Это соответствует незначительному росту оборота на 2% по сравнению с предыдущим годом, в котором компания достигла оборота в 903 миллиона евро. В очень сложный год из-за пандемии коронавируса это примечательный успех и свидетельство высокого признания технологии управления на основе ПК на рынках и в отраслях промышленности. В настоящее время в компании работает 4500 человек по всему миру.

  • Глобальные продажи 2020: 923 миллиона евро (+2%)
  • 4,500 сотрудников во всём мире (+3,5%)
  • Инвестиции в исследования и разработки: 70 миллионов евро
  • Рост, несмотря на распространение коронавируса

“Несмотря на то, что этот год был трудным для всей отрасли, наши годовые продажи выросли на 2% до 923 миллионов евро. Это не так уж плохо, и мы довольны”, - сообщает Ханс Бекхофф. “В 2021 году мы видим очень позитивное развитие бизнеса с ожидаемыми в настоящее время темпами роста в десятки раз; мировая экономика в настоящее время находится на очень динамичном витке роста во многих секторах бизнеса! Поэтому расширение наших производственных мощностей и повышение производительности труда особенно важны в этом году. Кроме того, мы продолжим инвестировать в исследования, разработки и обучение в полном объёме.”

Обеспечение и расширение производственных мощностей

С самого начала пандемии Beckhoff Automation принимает наивысшие меры предосторожности, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса и потому смогла поддерживать 100%-ное функционирование компании без ограничений. “У нас не было и не планируется никаких сокращений рабочих часов для наших сотрудников, мы работаем на полную мощность”, - сообщает управляющий владелец. Поскольку ожидается дальнейший сильный рост, Beckhoff планирует расширить производственные мощности для отдельных видов продукции до 30% в 2021 году.

Beckhoff Китай способствует быстрому развитию продаж

2020 год стал самым успешным годом с точки зрения дохода для китайской дочерней компании Beckhoff с момента её основания, с впечатляющим ростом примерно на 28%. В настоящее время доля Beckhoff Китай составляет 20% от общей выручки компании. Основными факторами успеха здесь являются ветряные турбины, машины, производящие солнечные модули и батареи, а также общее машиностроение.

Разница в развитии продаж в других странах

Бизнес в Германии и Европе зафиксировал однозначное снижение доходности, что, в основном, было вызвано сокращением поставок и экспорта серийного машиностроения. Главным образом, это связано с сектором средств производства. Северная Америка достигла результатов на уровне предыдущего года. “В целом, события в мире привели к небольшому, но меньшему росту, чем мы привыкли в последние годы,”- заключает Ханс Бекхофф.

Расширение по всему миру

Компания Beckhoff невозмутимо продолжала расширять свою торговую сеть. В США в прошлом году Beckhoff открыла новый Технический центр обрабатывающей промышленности в Хьюстоне. Это даёт компании филиал в важном для всего мира центре добычи нефти и газа. Бизнес в обрабатывающей промышленности будет расширяться из этого офиса. В Дании представительство Beckhoff переехало в новый офис. “Наша цель-быть рядом с нашими клиентами во всём мире. Вот почему наши торговые сети постоянно расширяются и уплотняются, - сообщает владелец компании, продолжая: «Мы всё больше инвестируем в собственные здания в наших зарубежных филиалах, чтобы ещё больше укрепить местную идентичность.”

Управление ПК позволяет производить современные вакцины

Технология управления на базе ПК имеет широкий спектр применений, особенно в настоящее время в биотехнологическом и медицинском секторах. Технология Beckhoff идеально подходит для этой цели и используется многими компаниями для производства продукции, которая срочно требуется во время пандемии. Спектр услуг варьируется от разработки и производства жизненно важного оборудования для органов дыхания – от диагностики до тестирования – до производства медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ). В качестве другого примера производитель оборудования для производства и наполнения вакцин также полагается на технологию от Beckhoff, управляемую ПК.

Инновации продукта

На предстоящей цифровой ярмарке в Ганновере будут представлены инновации и дальнейшие разработки во всех областях продуктов и технологий Beckhoff. Будут представлены новые, более мощные процессоры для промышленных ПК, новые типы сигналов ввода-вывода, а также шинные терминалы, оптимизированные в плане производительности и стоимости. Среди других важных моментов - новые расширенные серии двигателей в стандартном поворотном, а также в линейном диапазоне и связанные с ним приводы, захватывающие расширения в системах движения XTS и XPlanar и расширенные новые функции программного обеспечения TwinCAT. Список нововведений широк и интересен!

Машинное обучение для промышленного применения

AI-это современная изюминка технологии управления Beckhoff. На ярмарке в Ганновере 2019 Beckhoff объявил об интеграции машинного обучения (MО) в программное обеспечение для автоматизации TwinCAT 3. В прошлом году у Beckhoff была эффективная бета-фаза и очень успешный запуск на рынок. Первые клиенты уже используют решение Beckhoff. Особенностью здесь стало осуществление моделей MО непосредственно в среде реального времени TwinCAT. Таким образом, нет никаких ограничений в отношении областей применения машин.

GAIA-X – европейская экосистема данных

4 июня 2020 года министры экономики Франции и Германии представили инициативу GALAXY данных. Beckhoff является одним из 20 членов-основателей инициативы. “Цель состоит в том, чтобы определить единый интерфейс с чёткими общими правами на использование сервисов передачи данных из облака”,-объясняет Герд Хоппе, корпоративный менеджер Beckhoff, который сыграл ключевую роль в создании GAIA-X.
“GAIA-X предназначена для создания европейского ответа на доминирование американских и азиатских гиперскалеров. Мы считаем, что этот подход также будет полезен в применении технологий автоматизации.”

Число стажёров и студентов на постоянно высоком уровне

Для Beckhoff большое значение имеют высококвалифицированные специалисты. Каждый год в компании работает около 90 стажёров и 90 студентов. Несмотря на пандемию коронавируса, количество стажёров и студентов в Beckhoff Automation остаётся неизменным.

Дни изучения карьеры, стажировки и информационные мероприятия для старшеклассников по-прежнему проводятся в цифровом формате в Beckhoff Automation в рамках "Цифровой молодёжной программы". Существует также альтернативная программа для студентов и школ для посещения Ганноверской ярмарки, которую Beckhoff активно поддерживал в последние годы.

Кампус Гютерсло закреплён законом

Beckhoff Automation является ключевым сторонником практико-интегрированных исследований в Гютерсло с момента их начала в 2010 году и вместе с Университетом прикладных наук Билефельда ежегодно готовит в среднем около 30 студентов по инженерным специальностям, необходимых в будущем. Компания поддерживает НАС в Билефельде несколькими профессорскими должностями в кампусе Гютерсло. Ранее кампус Гютерсло был просто местом обучения в университете; с 24 марта 2021 года кампус юридически является официальным местом расположения крупнейшего университета прикладных наук Оствестфален-Липпе.

Mr. Alexey Orlov

Mr. Alexey Orlov
ООО «Бекхофф Автоматизация»
Ул. Фридриха Энгельса 56, стр.3
этаж 2 пом. I, ком. 4, 6-12, 14-17
105082 г. Москва
Российская Федерация

+7 495 419 07 44
press@beckhoff.ru