ОткрепитьЗакрепитьЗакрыть

PS9xxx: Дополнительные модули расширяют портфель источников питания Beckhoff

Модули буфера и резервирования для питания 24/48 В постоянного тока повышают доступность системы

Источники питания постоянного тока 24/48 В универсально необходимы на каждом оборудовании и заводе и поэтому имеют решающее значение для надёжной работы. С новыми дополнительными модулями PS9xxx для серии блоков питания PS от Beckhoff теперь доступна ещё одна эффективная опция, позволяющая избежать простоев оборудования и установок и, как следствие, повысить доступность системы.

С серией блоков питания PS, соответствующими дополнительными модулями и серией ИБП CU81xx компания Beckhoff предлагает полный и сбалансированный спектр решений для надёжного питания в диапазоне 24 и 48 В постоянного тока. Диапазон функций источников питания PS теперь расширяется за счёт новых буферных и резервных модулей.

Буферные модули предотвращают сбои питания

Буферные модули PS90xx предотвращают помехи, вызванные перепадами напряжения и колебаниями в электрической сети или пиковыми нагрузками, так что блоки питания и подключённые нагрузки могут работать надёжно и бесперебойно. Для этой цели буферные модули накапливают энергию через необслуживаемые электролитические конденсаторы и высвобождают её по мере необходимости. Таким образом, например, можно эффективно устранить сбои в подаче электроэнергии.

Буферные модули не требуют проводки управления; они могут быть добавлены параллельно цепи нагрузки в любой точке. Кроме того, несколько модулей могут быть подключены параллельно, чтобы обеспечить большую мощность или еще больше увеличить время отключения питания.

Модули резервирования позволяют избежать простоя системы

Модули резервирования PS94xx создают резервную отказоустойчивую сеть питания. В такой системе два или более блока питания соединены параллельно и разъединены одним или несколькими модулями резервирования. Это предотвращает короткое замыкание на стороне выхода в одном из источников питания от короткого замыкания выходного напряжения.

Модули резервирования используют эффективную технологию MOSFET для развязки, что уменьшает падение напряжения и, следовательно, рассеивание мощности. Соответственно, устройства имеют значительно меньшие потери мощности по сравнению с обычными диодными модулями.

Mr. Alexey Orlov

Mr. Alexey Orlov
ООО «Бекхофф Автоматизация»
Серебряническая наб., д. 29
БЦ «Silver City», 1-й этаж
109028 г. Москва
Российская Федерация

+7 495 419 07 44
press@beckhoff.ru