Промышленный ПК C6030 с тактовой частотой до 3,6 ГГц расширяет линейку сверхкомпактных устройств

Высокопроизводительное «железо» в сверхкомпактном корпусе

Новая серия сверхкомпактных промышленных ПК, начавшаяся с модели C6015, стала очень популярной благодаря широким возможностям применения. Новый сверхкомпактный промышленный ПК C6030 обладает целым рядом преимуществ, благодаря которым он прекрасно подходит для сложных систем с высокими требованиями к производительности: минимальная занимаемая площадь, универсальность и удобство установки. В системном блоке с размерами всего 132 x 132 x 67 мм устанавливаются многоядерные процессоры Intel®-Core™ i 6-го и 7-го поколения с тактовой частотой каждого ядра до 3,6 ГГц, что обеспечивает высочайшую производительность.

Сверхкомпактный промышленный ППК C6030 почти в 2 раза компактнее, чем сопоставимый с ним ПК в виде шкафов управления C6930, и даже в базовой комплектации он может похвастаться увеличенным количеством интерфейсов. Кроме того, в зависимости от конфигурации возможна экономия до 34%, если сравнивать цену с сопоставимыми промышленными ПК серии C69xx. Несмотря на небольшие размеры, в системных блоках представляемой модели помимо 2-ядерных процессоров Intel® Celeron® и Pentium® используются современные процессоры Intel® Core™ i 6-го и 7-го поколения с количеством ядер до четырех и тактовой частотой до 3,6 ГГц, обеспечиваемой оптимальной системой охлаждения.

Таким образом, этот компактный корпус объединяет в себе невероятную вычислительную мощность с широким набором опций для комплектации. Так, C6030 справится с любыми задачами, связанными с автоматизацией и визуализацией, будь то управление станком со множеством осей, поддержание работы сложной HMI, обработка больших объемов данных или обеспечение минимального времени циклов. Кроме того, благодаря встроенному адаптеру Ethernet с 4 разъемами 100/1000 Base T, четырем портам USB 3.0 и двум портам DisplayPort он прекрасно подходит для работы в сети и выполнения задач по протоколу Ethernet, для которых необходима высокая производительность.

Надежность, высокое качество и гибкость установки

Сверхкомпактная материнская плата и корпус из цинка и алюминия соответствуют всем типичным требованиям, предъявляемым к оборудованию Beckhoff: возможность применения в промышленности, надежность и немецкое качество, ощутимое во всем. Благодаря долговечному управляемому вентилятору с двумя шариковыми подшипниками и контролируемой частотой вращения C6030, в зависимости от используемого процессора, может использоваться при температурах до +55° C.


Этот новый промышленный ПК из линейки сверхкомпактных устройств также отличается удобством установки. Его можно закрепить вертикально или горизонтально со стороны задней стенки, выбрав наиболее удобное положение панели с разъемами. За счет этого открывается масса возможностей для монтажа даже в очень стесненных условиях.

Mr. Alexey Orlov

Mr. Alexey Orlov
ООО «Бекхофф Автоматизация»
Серебряническая наб., д. 29
БЦ «Silver City», 1-й этаж
109028 г. Москва
Российская Федерация

+7 495 419 07 44
press@beckhoff.ru
www.beckhoff.com/ru-ru/