Модуль измерения параметров трёхфазной сети с передискретизацией EL3783 для высокоэффективной диагностики сетей переменного тока напряжением до 690 B

Высокоточный анализ параметров сети в системе ввода-вывода EtherCAT

Возможностей объединения оборудования для классической автоматизации и для измерения расхода энергии становится все больше. Теперь модуль измерения параметров трёхфазной сети с передискретизацией EL3783, интегрируемый в стандартную систему управления, позволяет выполнять высокоточный анализ сети и в системах электроснабжения. Ключевая особенность: возможен синхронный анализ 3-фазных сетей переменного тока напряжением до 690 B непосредственно в ПЛК по шести каналам со скоростью 20 тысяч выборок в секунду.

Модуль EtherCAT EL3783 для определения состояния сети на каждой из трех фаз регистрирует с 16-битной дискретизацией мгновенные значения напряжения до 400/690 Вэфф и силы тока до 1 или 5 Аэфф. Сигналы, поступающие по шести каналам модуля, обрабатываются синхронно по принципу передискретизации EtherCAT с интервалом в 50 мкс, что намного меньше времени цикла системы управления. Распределенные часы EtherCAT (Distributed Clocks) при почти неограниченном расширении системы позволяют синхронно (<< 1 мкс) выполнять измерения на линиях, подключенных к другим модулям EtherCAT, и за счет этого, например, получать точную информацию о распространении ошибок в сети.

В системе управления доступны расширенные данные, которые могут быть использованы для вычисления действующих значений, производных параметров или в других специфических алгоритмах, например, для анализа кривых напряжения и тока. Кроме того, модуль EtherCAT EL3783 за счет автоматического переключения диапазона силы тока достигает 650 % от номинального диапазона измерения 1 A и обеспечивает высокую точность измерений с максимальной погрешностью всего 0,2 % (от полной шкалы измерения).

В сочетании с TF3650, библиотекой мониторинга питания на базе TwinCAT 3, EL3783 превращается в высокодинамичную систему измерения для подробного анализа сети, легко интегрируемую в систему управления. Такая связка позволяет, к примеру, определить требования к поддержанию работы сети при провалах напряжения (LVRT) или, посредством анализа высших гармоник, реализовать контроль состояния без дополнительных затрат на датчики ускорения.

Mr. Alexey Orlov

Mr. Alexey Orlov
ООО «Бекхофф Автоматизация»
Серебряническая наб., д. 29
БЦ «Silver City», 1-й этаж
109028 г. Москва
Российская Федерация

+7 495 419 07 44
press@beckhoff.ru
www.beckhoff.com/ru-ru/