ОткрепитьЗакрепитьЗакрыть

Компактное аппаратное обеспечение для TwinCAT 3 расширяет возможности масштабирования систем управления на базе ПК

Embedded PC серии CX7000: Новый базовый класс с процессором 480 МГц и интегрированным уровнем многофункциональных входов/выходов

Благодаря Embedded PC CX7000, удобные и высокопроизводительные программные средства TwinCAT 3 теперь доступны для компактных контроллеров. Этим новым решением компания Beckhoff повысила масштабируемость предлагаемых технологий управления на базе ПК, включающих как компактные ПЛК, так и многоядерные промышленные ПК. Современный процессор частотой 480 МГц и интегрированные настраиваемые входы/выходы обеспечивают оптимальное соотношение цена/производительность.

Оснащенный процессором ARM-Cortex™-M7 (32 бит, 480 МГц) Embedded PC CX7000 – это устройство управления более высокой вычислительной производительности в сегменте бюджетных контроллеров малого формата. При этом реализованы все преимущества нового поколения программного обеспечения TwinCAT 3. Исключительно компактная конструкция (49 x 100 x 72 мм) обеспечивает оптимальную масштабируемость систем управления на базе ПК, позволяя применять их там, где пространство ограничено и требуется использование контроллеров минимальных габаритных размеров.

Благодаря интегрированному уровню многофункциональных входов/выходов, обеспечивается оптимальное соотношение цены и качества:

  • 8 цифровых входов, 24 В постоянного тока, фильтр 3 мс, тип 3
  • 4 цифровых выхода, 24 В постоянного тока, 0,5 A, 1-проводная схема подключения

Для других режимов работы интегрированные многофункциональные входы/выходы настраиваются с помощью ПО TwinCAT 3, позволяя опционально использовать счетчики или обработку аналоговых значений:

  • Режим счетчика: 1 цифровой вход счетчика 150 кГц, 1 цифровой вход для реверсивного счетчика 20 кГц, 2 цифровых выхода счетчика
  • Режим инкрементального энкодера: 2 цифровых входа для сигнала энкодера 100 кГц, 2 цифровых выхода энкодера
  • Режим обработки аналогового сигнала: 2 цифровых входа, настраиваемых на прием аналоговых сигналов 0…10 В, 12 бит
  • Режим обработки ШИМ-сигнала: 2 цифровых выхода, настраиваемых на передачу ШИМ-сигналов

Если необходимо обрабатывать другие типы электрических сигналов, то встроенную систему ввода/вывода CX7000 можно расширить за счет подключения EtherCAT-модулей и модулей ввода/вывода.

Embedded PC снабжен флеш-памятью MicroSD емкостью 512 Мбайт (опционально – 1, 2, 4 или 8 Гбайт) и пригоден для эксплуатации при температуре окружающей среды от -25 до +60°C. В качестве интерфейса программирования используется интерфейс Ethernet (10/100 Мбит/с, RJ45). Благодаря этому CX7000 подходит для использования в качестве компактной и экономичной автономной системы управления. В версии CX7080 через дополнительный серийный интерфейс (RS232/RS485) можно подключить еще одно устройство, например дисплей, сканер или систему весоизмерения.

Mr. Alexey Orlov

Mr. Alexey Orlov
ООО «Бекхофф Автоматизация»
Ул. Фридриха Энгельса 56, стр.3
этаж 2 пом. I, ком. 4, 6-12, 14-17
105082 г. Москва
Российская Федерация

+7 495 419 07 44
press@beckhoff.ru