ОткрепитьЗакрепитьЗакрыть

Всесторонний анализ неоднородных данных с контроллеров TwinCAT и компонентов сторонних производителей

TwinCAT Scope теперь с поддержкой OPC UA

В условиях четвертой промышленной революции и приложений обработки больших объемов данных, все большее значение приобретает сбор и анализ данных станков и установок. Эта информация должна быть представлена наглядным и эффективным образом, а система управления станком должна охватывать также и широкий диапазон других интеллектуальных компонентов. Такой интегрированный сбор данных в неоднородных системных средах машины оптимально поддерживается ПО TwinCAT Scope. С помощью этого графического инструмента обеспечивается анализ данных как с контроллеров TwinCAT, так и с компонентов сторонних производителей через стандартизированный канал связи OPC UA.

TwinCAT 3 Scope состоит из Scope View для графического представления кривых сигнала и Scope Server, отвечающего за регистрацию фактических данных. Scope Server может быть установлен (даже без компонента View) для автономной записи данных в журнал регистрации на целевом устройстве или вместе с Scope View для удаленной записи в соответствующей инженерной системе. Преимущество второго решения состоит в том, что на целевом устройстве не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение. Значит, не требуется обновление для контроллеров TwinCAT, а устройства без TwinCAT не нуждаются в модификациях для графического отображения их данных в Scope View.

Надежный сбор данных через OPC UA независимо от производителя компонентов

Теперь для записи измерительных сигналов Scope Server имеет не только специальный ADS-канал для данных TwinCAT, но и дополнительный стандартизированный канал связи, который реализован как клиент OPC UA. Широкое использование стандарта OPC UA в системах автоматизации позволяет TwinCAT Scope собирать и отображать измеренные данные независимо от производителя. С OPC UA это надежно и безопасно — прежде всего, благодаря применению сертификатов.

TwinCAT Target Browser, отвечающий за управление подключенными источниками данных в TwinCAT Engineering, также поддерживает OPC UA, что позволяет просматривать пространство имен подключенного сервера OPC UA. Так осуществляется выбор нужных переменных, которые должен записать Scope Server. Здесь можно дополнительно настроить доступ через сертификаты.

TwinCAT 3 Engineering всегда устанавливается вместе с одной копией Scope View и с одним локальным Scope Server. Оба программных компонента не требуют оплаты лицензии в базовой версии, в которой Вы также можете протестировать связь через OPC UA. Подведем итог: благодаря обновлению в области стандартов связи, этот проверенный на практике графический инструмент, отличающийся такими функциональными возможностями как поддержка многоядерности, триггеры, синхронизация графиков и множество функций масштабирования, теперь подходит еще большему числу пользователей и может решать еще больший спектр задач.

Mr. Alexey Orlov

Mr. Alexey Orlov
ООО «Бекхофф Автоматизация»
Ул. Фридриха Энгельса 56, стр.3
этаж 2 пом. I, ком. 4, 6-12, 14-17
105082 г. Москва
Российская Федерация

+7 495 419 07 44
press@beckhoff.ru