Мы предлагаем обучение по нашим продуктам и технологиям по всему миру и всегда стремимся к прямому контакту с нашими заказчиками на местах. Поэтому основная часть обучения проводится на соответствующем национальном языке.
Как правило, обучение организуется непосредственно в наших представительствах Beckhoff, но по согласованию с заказчиком возможно проведение на его площадке.
Обратите внимание, что мы предлагаем как обучение с личным присутствием, так и онлайн-обучение.
Помимо стандартных предложений по обучению мы также предлагаем обучение по индивидуальным программам, которые после консультации с нами можно адаптировать под ваши персональные потребности. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему консультанту по продажам.
Актуальные даты обучения представлены здесь.
При возникновении вопросов воспользуйтесь нашей формой для связи или обратитесь сюда:
Описание курсов обучения по продукции фирмы Beckhoff
Номер программы | Название курса | Количество дней | Стоимость |
---|---|---|---|
Программа №1 | Специалистам проектных организаций | ½ | бесплатно |
Программа №2 | ПЛК базовый (обзорный) | 2 | по запросу |
Программа №3 | Основы программирования ПЛК | 4 | |
Программа №4 | Автоматизация зданий | 4 | |
Программа №5 | Базовое обучение по приводам АХ5000 | 1 | Рассчитывается индивидуально |
Программа №6 | TwinCAT 2/3 NCI | 2 | |
Программа №7 | TwinCAT 2/3 CNC | 2 | |
Программа №8 | TwinCAT 3 обзорный | 3 | по запросу |
Программа №9 | TwinSAFE TwinCAT 2 | 1 (группа до 4 человек включительно) | |
Программа №10 | TwinSAFE TwinCAT 3 | ||
Программа №11 | Modbus RTU/TCP общая группа | 1 | по запросу |
Программа №12 | Modbus RTU/TCP индивидуальное обучение | 2 (группа до 5 человек включительно) |
по запросу |
Индивидуальное обучение | 1-5 | Рассчитывается индивидуально |
Центральный офис в России
ООО «Бекхофф Автоматизация»
этаж 2 пом. I, ком. 4, 6-12, 14-17
105082 г. Москва, Russian Federation
Филиал в г. Владимир
ООО «Бекхофф Автоматизация»
Улица Гороховая 9, 3 этаж
600017 г. Владимир, Russian Federation