V kombinaci s širokou řadou motorů a převodovek umožňuje Beckhoff kompaktní a nákladově efektivní řešení malých pohonů. Modulární a rozšiřitelné motion terminály podporují motory s různými výkonovými rozsahy.
- Plně integrovaný systém
- Jedeny z nejmenších servozesilovačů na trhu
- Napájecí napětí 8…50 V
- Výstupní výkon až 490 W
- Rozsah momentů servomotorů řady AM81xx 0,19 až 2,4 Nm
- Jednokabelové provedení(OCT)
- Absolutní zpětná vazba
- jednootáčková nebo víceotáčková
- Dle použitých couplerů
- integrace do sběrnice EtherCAT a PROFINET
- použití s řídícími systémy Beckhoff a Siemens
- Vysoký výkon servopohonu ve velmi kompaktním provedení
- Rychlé řízení pro vysoce dynamické polohovací úlohy
- Integrované funkce „travel distance control“ pro PTP (point-to-point) řízení
- STO (safe torque off) vstup
- Certifikace TÜV Süd
- DIN EN ISO 13849-1:2008 (Cat 3,PL d)
- Provozní teplota do 55°C
- Připravená knihovna pro TwinCAT pro snadnou implementaci
- Podporované terminály DMC:
- EL7201-0010
- EL7211-0010
- EL7201-9014 (STO)
- EL7211-9014 (STO)
- EL7221-9014 (STO)
- EP7211-0034
- EJ7211-0010
- EJ7211-9014 (STO)
Pro ještě více informací nás kontaktujte a kolegové se s Vámí spojí.
Kontaktujte nás: info@beckhoff.sk